Ground Spur Gears - Module 1
KYOUIKU GEAR MFG, CO., LTD.
Ground Spur Gears
Powered by
CAD모델 선택
{kyouiku/ground_spur_gears/ground_spur_gears_new_mod_1.prj},{NB=SGR1S14B-1005_HUB0_0_0_0_0_SHNo_0__0_0__0_0__0_KEY_-_TAP12_0_0_0_0_0_TAP2_0_0_0_0_0},{CNSORDERNO=SGR1S14B-1005},{MOD=1.0},{Z=14},{D=14.0},{DA=16.0},{B=10},{DD=5},{DH=11},{LHL=10},{LHR=0},{L=20},{LS=0},{DR=0.0},{DUB=5.33},{DUBX=1.14},{R=2.00},{R1=4.29},{NDM=0},{CH=0.3},{VERS=0},{SP3=20},{SP1=6},{IDNR=},{PINFO=-},{S=B1},{M=-},{MASSX=16.46},{P=-},{ON=SGR1S14B-1005},{SP8=-},{SP7=-},{SP6=0},{FTS=H7},{MTR=S45C},{HUB=0},{HA=0.00},{HB=0.0},{HC=0.00},{HD=0.0},{SH=No},{D1=0.00},{TD1=},{DD1=0.0},{D2=0.00},{TD2=},{DD2=0.0},{D3=0.00},{TD3=},{DD3=0.0},{KEY=},{TYPKEY=-},{TAP1=2},{NBTAP1=0},{DTAP1=0},{POSTAP1=0},{ANGTAP01=0},{ANGTAP1=0},{TAP2=},{NBTAP2=0},{DTAP2=0},{POSTAP2=0},{ANGTAP02=0},{ANGTAP2=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CNSORDERNO
Catalogue Number
ⁿ/ₐ
PINFO
Product information
ⁿ/ₐ
MOD
Module
ⁿ/ₐ
Z
Number of Teeth z
ⁿ/ₐ
D
Reference Diameter d
[mm]
DA
Tip Diameter
[mm]
S
Type
[mm]
B
Face Width b
[mm]
DD
Bore Diameter dd(H7)
[mm]
DH
Hub Diameter dh
[mm]
LHL
Hub Projection(L type、C type)
[mm]
LHR
Hub Projection(L type、C type)
[mm]
L
Overall lenght l
[mm]
M
Nominal threads
ⁿ/ₐ
LS
Position of Set Screw
[mm]
MASS
Weight
[g]
CNSORDERNO2
Catalogue Number
ⁿ/ₐ
SG1S17B-1006
SG1S17B-1006
-
1.0
17
17.0
19.0
B1
10
6
12
10
0
20
-
0
22.1
SG1S17B-1006_HUB0_0_0_0_0...
SG1S18B-1008
SG1S18B-1008
-
1.0
18
18.0
20.0
B1
10
8
15
10
0
20
-
0
25.8
SG1S18B-1008_HUB0_0_0_0_0...
SG1S20B-1008
SG1S20B-1008
-
1.0
20
20.0
22.0
B1
10
8
16
10
0
20
-
0
32.3
SG1S20B-1008_HUB0_0_0_0_0...
SG1S20B*1008
SG1S20B*1008
Discontinued
1.0
20
20.0
22.0
B1
10
8
16
10
0
20
2-M4
5
32.0
SG1S20B*1008_HUB0_0_0_0_0...
SG1S20B*1010
SG1S20B*1010
-
1.0
20
20.0
22.0
B1
10
10
16
10
0
20
2-M4
5
27.7
SG1S20B*1010_HUB0_0_0_0_0...
SG1S21B-1008
SG1S21B-1008
Discontinued
1.0
21
21.0
23.0
B1
10
8
16
10
0
20
-
0
34.9
SG1S21B-1008_HUB0_0_0_0_0...
SG1S22B-1008
SG1S22B-1008
Discontinued
1.0
22
22.0
24.0
B1
10
8
18
10
0
20
-
0
41.7
SG1S22B-1008_HUB0_0_0_0_0...
SG1S23B-1008
SG1S23B-1008
Discontinued
1.0
23
23.0
25.0
B1
10
8
18
10
0
20
-
0
44.4
SG1S23B-1008_HUB0_0_0_0_0...
SG1S24B-1008
SG1S24B-1008
Discontinued
1.0
24
24.0
26.0
B1
10
8
20
10
0
20
-
0
51.9
SG1S24B-1008_HUB0_0_0_0_0...
SG1S24B*1008
SG1S24B*1008
Discontinued
1.0
24
24.0
26.0
B1
10
8
20
10
0
20
2-M4
5
51.4
SG1S24B*1008_HUB0_0_0_0_0...
SG1S24B*1010
SG1S24B*1010
Discontinued
1.0
24
24.0
26.0
B1
10
10
20
10
0
20
2-M4
5
47.1
SG1S24B*1010_HUB0_0_0_0_0...
SG1S25B-1008
SG1S25B-1008
-
1.0
25
25.0
27.0
B1
10
8
20
10
0
20
-
0
55.0
SG1S25B-1008_HUB0_0_0_0_0...
SG1S26B-1008
SG1S26B-1008
Discontinued
1.0
26
26.0
28.0
B1
10
8
20
10
0
20
-
0
58.1
SG1S26B-1008_HUB0_0_0_0_0...
SG1S27B-1008
SG1S27B-1008
Discontinued
1.0
27
27.0
29.0
B1
10
8
20
10
0
20
-
0
61.3
SG1S27B-1008_HUB0_0_0_0_0...
SG1S28B-1008
SG1S28B-1008
Discontinued
1.0
28
28.0
30.0
B1
10
8
20
10
0
20
-
0
64.7
SG1S28B-1008_HUB0_0_0_0_0...
SG1S30B-1010
SG1S30B-1010
-
1.0
30
30.0
32.0
B1
10
10
26
10
0
20
-
0
84.3
SG1S30B-1010_HUB0_0_0_0_0...
SG1S30B*1010
SG1S30B*1010
Discontinued
1.0
30
30.0
32.0
B1
10
10
26
10
0
20
2-M4
5
83.7
SG1S30B*1010_HUB0_0_0_0_0...
SG1S30B*1012
SG1S30B*1012
Discontinued
1.0
30
30.0
32.0
B1
10
12
26
10
0
20
2-M4
5
78.5
SG1S30B*1012_HUB0_0_0_0_0...
SG1S32B-1010
SG1S32B-1010
Discontinued
1.0
32
32.0
34.0
B1
10
10
26
10
0
20
-
0
91.9
SG1S32B-1010_HUB0_0_0_0_0...
SG1S34B-1010
SG1S34B-1010
Discontinued
1.0
34
34.0
36.0
B1
10
10
26
10
0
20
-
0
100.0
SG1S34B-1010_HUB0_0_0_0_0...
SG1S35B-1010
SG1S35B-1010
-
1.0
35
35.0
37.0
B1
10
10
26
10
0
20
-
0
104.2
SG1S35B-1010_HUB0_0_0_0_0...
SG1S36B-1010
SG1S36B-1010
-
1.0
36
36.0
38.0
B1
10
10
26
10
0
20
-
0
108.6
SG1S36B-1010_HUB0_0_0_0_0...
SG1S38B-1010
SG1S38B-1010
Discontinued
1.0
38
38.0
40.0
B1
10
10
26
10
0
20
-
0
117.6
SG1S38B-1010_HUB0_0_0_0_0...
SG1S40B-1010
SG1S40B-1010
Discontinued
1.0
40
40.0
42.0
B1
10
10
26
10
0
20
-
0
127.1
SG1S40B-1010_HUB0_0_0_0_0...
SG1S40B-1012
SG1S40B-1012
Discontinued
1.0
40
40.0
42.0
B1
10
12
26
10
0
20
-
0
121.7
SG1S40B-1012_HUB0_0_0_0_0...
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성