TRISERT ® - stainless steel V4A - Threaded inserts for light metals and plastics with a small head diameter
KVT Fastening
Tappex® Threaded inserts
TRISERT®
Powered by
CAD모델 선택
{kvt/tappex_gewindeeinsaetze/trisert/gewinaetze_nr_sthl_2.prj},{NB=KVT 6238 M8-316},{BZC=6238 M8-316},{L=12.40},{D1=11.06},{D2=11.10},{T=0.50},{DK=10.10-10.60},{DM=10.55-10.85},{W=4.00},{DD1=18.60},{T1=13.70},{NDM=8.000},{DDIN=10.100}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
BOM
BZC
Orderspecification
ⁿ/ₐ
L
±0.125
[mm]
D1
nom.
[mm]
D2
nom.
[mm]
T
±0.1
[mm]
DK
Plastics
[mm]
DM
Metals
[mm]
W
min.
[mm]
DD1
min.
[mm]
T1
min.
[mm]
KVT 6238 M3-316
6238 M3-316
5.25
4.73
4.70
0.38
4.10-4.40
4.35-4.55
1.65
7.70
5.80
KVT 6270 M3-316
6270 M3-316
6.25
4.73
4.70
0.38
4.10-4.40
4.35-4.55
1.65
7.70
6.90
KVT 6238 M4-316
6238 M4-316
7.10
6.31
6.30
0.38
5.80-6.10
5.95-6.15
2.30
10.70
7.90
KVT 6270 M4-316
6270 M4-316
8.40
6.31
6.30
0.38
5.80-6.10
5.95-6.15
2.30
10.70
9.30
KVT 6238 M5-316
6238 M5-316
8.40
7.50
7.50
0.40
6.90-7.20
7.15-7.35
2.70
12.60
9.30
KVT 6270 M5-316
6270 M5-316
10.00
7.50
7.50
0.40
6.90-7.20
7.15-7.35
2.70
12.60
11.00
KVT 6238 M6-316
6238 M6-316
9.80
8.69
8.60
0.45
8.00-8.40
8.35-8.55
3.15
14.70
10.80
KVT 6270 M6-316
6270 M6-316
12.00
8.69
8.60
0.45
8.00-8.40
8.35-8.55
3.15
14.70
13.20
KVT 6238 M8-316
6238 M8-316
12.40
11.06
11.10
0.50
10.10-10.60
10.55-10.85
4.00
18.60
13.70
KVT 6270 M8-316
6270 M8-316
14.00
11.06
11.10
0.50
10.10-10.60
10.55-10.85
4.00
18.60
15.40
KVT 6239 M10-316
6239 M10-316
12.00
13.95
14.10
0.75
13.00-13.50
13.45-13.65
5.10
23.70
13.20
KVT 6238 M10-316
6238 M10-316
16.00
13.95
14.10
0.75
13.00-13.50
13.45-13.65
5.10
23.70
17.60
KVT 6270 M10-316
6270 M10-316
18.00
13.95
14.10
0.75
13.00-13.50
13.45-13.65
5.10
23.70
19.80
KVT 6239 M12-316
6239 M12-316
13.50
15.95
16.10
0.75
15.00 - 15.50
15.45 - 15.65
5.95
27.40
14.85
KVT 6238 M12-316
6238 M12-316
18.00
15.95
16.10
0.75
15.00 - 15.50
15.45 - 15.65
5.95
27.40
19.80
KVT 6270 M12-316
6270 M12-316
20.00
15.95
16.10
0.75
15.00 - 15.50
15.45 - 15.65
5.95
27.40
22.00
KVT 6238 M10B-316
6238 M10B-316
16.00
13.95
14.10
0.75
13.00-13.50
13.45-13.65
5.10
23.70
17.60
KVT 6270 M10B-316
6270 M10B-316
18.00
13.95
14.10
0.75
13.00-13.50
13.45-13.65
5.10
23.70
19.80
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
TRISERT ® - stainless Steel V2A - Threaded inserts for light metals and pla...
KVT Fastening
22.12.2023
TRISERT® - Steel - Threaded inserts for light metals and plastics with a sm...
KVT Fastening
22.12.2023
MICROBARB® - Threaded insert
KVT Fastening
22.12.2023
FOAMSERT® - Threaded inserts, with head Type 240
KVT Fastening
22.12.2023
TRISERT ® - for thermoplastics - Threaded inserts, for thermoplastics with ...
KVT Fastening
22.12.2023
MULTISERT® - Threaded inserts, small head diameter
KVT Fastening
22.12.2023
SP - Self-clinching nut
KVT Fastening
22.12.2023
CFN - Self-locking nuts
KVT Fastening
22.12.2023
MULTISERT® - Threaded inserts, large head diameter
KVT Fastening
22.12.2023
FH / FHS / FHA - Self-clinching stud
KVT Fastening
22.12.2023
HiMOULD® - Threaded inserts, with passage thread
KVT Fastening
22.12.2023
N412 - Standard elements for high velocity AV Ball cages N412
Intercom
15.07.2022
N091 - Self lubricating bushings type ISO 9448 N091
Intercom
15.07.2022
PF11 - Self-clinching captive panel screw
KVT Fastening
22.12.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성