HiMOULD® - Threaded inserts, with passage thread
KVT Fastening
Tappex® Threaded inserts
HiMOULD®
Powered by
CAD모델 선택
{kvt/tappex_gewindeeinsaetze/himould/gewinaetze_m_dugew.prj},{NB=KVT 117M4},{BZC=117M4},{D=M4},{L=7.125},{D1=5.90},{DD=3.30},{LL=6.80},{L1=4.13},{L2=0.85},{NDM=4.000},{PRA=3}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
BZC
Order designation
ⁿ/ₐ
D
Thread
ⁿ/ₐ
L
±0.1
[mm]
D1
±0.25
[mm]
DD
[mm]
LL
0/-0.25
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
KVT 017M2
017M2
M2
3.925
3.40
1.60
3.60
2.00
0.70
KVT 017M2.5
017M2.5
M2.5
4.725
4.15
2.05
4.40
2.56
0.70
KVT 117M3
117M3
M3
4.725
4.15
2.50
4.40
3.13
0.75
KVT 117M3.5
117M3.5
M3.5
5.875
5.00
2.90
8.85
3.63
0.80
KVT 117M4
117M4
M4
7.125
5.90
3.30
6.80
4.13
0.85
KVT 117M5
117M5
M5
7.825
6.60
4.20
7.50
5.25
0.90
KVT 117M6
117M6
M6
9.925
9.25
5.00
9.60
6.25
0.95
KVT 117M8
117M8
M8
12.475
11.50
6.80
12.15
8.50
1.00
KVT 117M10
117M10
M10
13.975
13.90
8.50
13.65
10.63
1.00
KVT 117M12
117M12
M12
13.975
16.30
10.25
13.65
12.81
1.00
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성