Large flat round head , rivet thorn - Aluminum - Blindniete
KVT Fastening
POP® Blind Rivets
LSR" Press lacings - Blind rivets
Rivet cases - Aluminium
Powered by
CAD모델 선택
{kvt/pop_blindniete/lsr_serie/nietheulsen_aluminum/g_flach_al.prj},{NB=KVT ACD 612 ASMLF14(135)},{D=4.8},{L=19.8},{FORM=1},{P=3.00},{P1=3.0-9.5},{PMIN=3.000},{PMAX=9.500},{BZC=ACD 612 ASMLF14},{W=Hülse : Aluminium , 3,5% Magnesium , Dorn : Aluminium},{B=5},{F1=1400},{F2=1000},{D1=2.64},{X1=4.970},{X2=1.900},{X3=14.300},{BX=[5.0:5.2]}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
D
Rivet diameter
[mm]
L
L nominal
[mm]
P1
Clamping range
[mm]
BZC
Orderspecification
ⁿ/ₐ
W
Material
ⁿ/ₐ
F1
[N]
F2
[N]
D1
[mm]
KVT ACD 612 ASMLF14
4.8
19.8
3.0-9.5
ACD 612 ASMLF14
Pod : Aluminum , 3.5% Mag...
1400
1000
2.64
KVT ACD 612 ASMLF12
4.8
19.8
3.0-9.5
ACD 612 ASMLF12
Pod : Aluminum , 3.5% Mag...
1400
1000
2.64
KVT ACD 616 ASMLF12
4.8
23.5
5.0-12.0
ACD 616 ASMLF12
Pod : Aluminum , 3.5% Mag...
1400
1000
2.64
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성