PF30 - Self-clinching captive panel screw
KVT Fastening
PEM® self-clinching fasteners
Self-clinching low-profile panel fasteners
Powered by
CAD모델 선택
{kvt/pem_einpressbefestiger/pf30/pf30_asmtab.prj},{NB=KVT PF31-M4-30 (1)},{IDNR=},{BZC=PF31-M4-30},{W=Stahl, vernickelt},{INST=1},{GW=M4},{LB=6.40},{D1=11.89},{D2=6.38},{A=0.97},{SM=1.0},{G=7.62},{H=5.26},{T1=8.38},{T2=15.24},{MRL=7.37},{NDM=4.0},{KDMV=3.141},{KDMM=3.242},{VERS=1},{PPATH=pf30_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
BZC
Part description
ⁿ/ₐ
W
Material
ⁿ/ₐ
GW
Thread
ⁿ/ₐ
D1
±0.25
[mm]
D2
max.
[mm]
A
max.
[mm]
SM
Min. thickness
[mm]
G
±0.4
[mm]
H
±0.13
[mm]
T1
max.
[mm]
T2
±0.4
[mm]
MRL
Min. edge distance up to the hole centre
[mm]
KVT PF31-M3-30
PF31-M3-30
Steel, nickel-plated
M3
10.31
5.48
0.97
1.0
7.62
5.13
8.26
15.11
6.60
KVT PF32-M3-30
PF32-M3-30
Steel, nickel-plated
M3
10.31
5.48
1.48
1.5
7.62
5.13
8.26
15.11
6.60
KVT PF31-M4-30
PF31-M4-30
Steel, nickel-plated
M4
11.89
6.38
0.97
1.0
7.62
5.26
8.38
15.24
7.37
KVT PF32-M4-30
PF32-M4-30
Steel, nickel-plated
M4
11.89
6.38
1.48
1.5
7.62
5.26
8.38
15.24
7.37
KVT PF31-M5-30
PF31-M5-30
Steel, nickel-plated
M5
13.46
7.98
0.97
1.0
7.62
5.59
8.51
15.37
8.38
KVT PF32-M5-30
PF32-M5-30
Steel, nickel-plated
M5
13.46
7.98
1.48
1.5
7.62
5.59
8.51
15.37
8.38
KVT PF32-M6-35
PF32-M6-35
Steel, nickel-plated
M6
15.88
9.48
1.48
1.5
8.89
6.12
9.78
17.15
9.65
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성