LK 952-special size - Sealing Plug LK
KVT Fastening
KOENIG EXPANDER®
LK-Sealing Plug
Powered by
CAD모델 선택
{kvt/koenig_expander/lk/lk952.prj},{NB=KVT LK 952-060 (0)},{IDNR=},{TYPE=LK 952-060},{M1=DIN 1.0403},{M2=DIN 1.0718},{FORM=0},{D1=6.000},{L1=5.000},{D2=3.400},{L2=66.000},{D3=6.000},{L3=7.400},{D4=4.800},{L4=5.300},{GV=5.300},{GM=0.890},{INFO=Infotext},{A=3.100},{B=3.600},{C=4.400},{F=0.200},{N=6.000},{ANG1=11.000},{ANG2=145.000},{ANG3=90.000},{ANG4=30.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
TYPE
ⁿ/ₐ
M1
MATERIAL SLEEVE
ⁿ/ₐ
M2
MATERIAL MANDREL
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
L1
[mm]
D2
[mm]
L2
[mm]
D3
[mm]
L3
[mm]
D4
[mm]
L4
[mm]
GV
WEIGHT PRE-ASSEMBLED
[g]
GM
WEIGHT INSTALLED
[g]
KVT LK 952-050
LK 952-050
DIN 1.0403
DIN 1.5523
5.000
4.500
2.950
66.000
5.000
6.900
4.000
4.800
3.900
0.550
KVT LK 952-060
LK 952-060
DIN 1.0403
DIN 1.0718
6.000
5.000
3.400
66.000
6.000
7.400
4.800
5.300
5.300
0.890
KVT LK 952-070
LK 952-070
DIN 1.0403
DIN 1.0718
7.000
5.500
4.200
64.000
7.000
8.000
5.500
5.800
7.700
1.320
KVT LK 952-080
LK 952-080
DIN 1.0403
DIN 1.0718
8.000
6.500
4.300
64.000
8.000
9.800
5.800
6.800
8.700
2.090
KVT LK 952-090
LK 952-090
DIN 1.0403
DIN 1.0718
9.000
6.500
4.700
64.000
9.000
9.800
6.500
6.800
10.600
2.680
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성