HK CK55-211AK - Sealing Plug HK
KVT Fastening
KOENIG EXPANDER®
HK-Sealing Plug
Powered by
CAD모델 선택
{kvt/koenig_expander/hk/hk_ck55_211_ak.prj},{NB=KVT HK060-CK55-211AK (0)},{IDNR=},{TYPE=HK060-CK55-211AK},{M1=DIN 1.0403},{M2=DIN 1.0758},{FORM=0},{D1=6.000},{L1=6.500},{D2=2.800},{L2=73.000},{L3=12.000},{L4=10.000},{D3=6.000},{D4=3.900},{GV=4.690},{GM=1.430},{INFO=Infotext}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
TYPE
[mm]
M1
MATERIAL SLEEVE
ⁿ/ₐ
M2
MATERIAL MANDREL
ⁿ/ₐ
D1
EXPANDER
[mm]
L1
[mm]
D2
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
GV
WEIGHT PRE-ASSEMBLED
[g]
GM
WEIGHT INSTALLED
[g]
KVT HK040-CK55-211AK
HK040-CK55-211AK
DIN 1.0403
DIN 1.0758
4.000
5.000
2.200
68.000
9.500
8.000
4.000
3.000
2.430
0.500
KVT HK050-CK55-211AK
HK050-CK55-211AK
DIN 1.0403
DIN 1.0758
5.000
6.000
2.800
73.000
11.000
9.500
5.000
3.900
4.260
1.730
KVT HK060-CK55-211AK
HK060-CK55-211AK
DIN 1.0403
DIN 1.0758
6.000
6.500
2.800
73.000
12.000
10.000
6.000
3.900
4.690
1.430
KVT HK070-CK55-211AK
HK070-CK55-211AK
DIN 1.0403
DIN 1.0758
7.000
7.500
3.800
73.000
13.000
11.000
7.000
4.950
7.870
2.160
KVT HK080-CK55-211AK
HK080-CK55-211AK
DIN 1.0403
DIN 1.0758
8.000
8.500
4.500
68.000
13.500
11.500
8.000
5.950
10.520
3.330
KVT HK090-CK55-211AK
HK090-CK55-211AK
DIN 1.0403
DIN 1.0758
9.000
9.500
4.500
71.000
14.500
13.000
9.000
6.900
12.150
4.770
KVT HK100-CK55-211AK
HK100-CK55-211AK
DIN 1.0403
DIN 1.0758
10.000
10.500
4.500
71.000
15.500
13.500
10.000
6.900
13.500
6.030
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성