673
Kukamet
pneumatic_toggle_clamps
Powered by
CAD모델 선택
{kursunel/pneumatic_toggle_clamps/673.prj},{NB=673 - 3 - fi12},{SHA256=ZKootW3eCBCduPeiJAcXm7ga+WDWAoxbaEboTJISVlw=},{INAME=673_3_fi12},{NAME=673_3_fi12},{MODELNO=673 - 3 - fi12},{F1=1500},{F3=3700},{FI=300},{VN=0.25},{STROKE=23},{WEIGHT=1090},{BAR=6},{A=67},{A2=90},{B=51},{B2=68},{C=70},{E=32,5 - 41},{E2=17,5 - 21,5},{F=35 - 41},{G=35},{H=73},{J=12},{K=M8},{L=268},{N=7 x 12},{P=Ø 10},{R=G 1/8},{PISTON=25},{PDFEN=http://www.kukamet.com.tr/Y_Uploads/pdf/673.pdf},{PDFDE=http://www.kukamet.com.tr/Y_Uploads/pdf_de/673.pdf}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
MODELNO
Model number
ⁿ/ₐ
F1
F1 = maximum exerting force at 6 bar
[N]
F3
Force
[N]
FI
Fi = maximum piston force at 6 bar
[N]
VN
Vn = Air consumption per double stroke in dm³ at 6 bar
[dm³]
STROKE
Stroke
[mm]
WEIGHT
Weight
[g]
BAR
Bar
[bar]
A
[mm]
A2
[mm]
B
[mm]
B2
[mm]
C
[mm]
E
[mm]
E2
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
J
[mm]
K
[mm]
L
[mm]
N
[mm]
P
[mm]
R
[mm]
PISTON
Piston dia.
[mm]
673 - 3 - fi12
673 - 3 - fi12
1500
3700
300
0.25
23
1090
6
67
90
51
68
70
32,5 - 41
17,5 - 21,5
35 - 41
35
73
12
M8
268
7 x 12
Ø 10
G 1/8
25
673 - 3 - fi14
673 - 3 - fi14
2500
4000
500
0.51
23
1250
6
67
100
58
68
70
32,5 - 41
17,5 - 21,5
35 - 41
35
80
14
M8
288
7 x 12
Ø 12
G 1/8
32
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성