672
Kukamet
pneumatic_toggle_clamps
Powered by
CAD모델 선택
{kursunel/pneumatic_toggle_clamps/672.prj},{NB=672 - 5 - fi20},{SHA256=icLUz/GKdXEQ74xscOuLIhkBv+vHQSscYIy5xfJsCMg=},{INAME=672_5_fi20},{NAME=672_5_fi20},{MODELNO=672 - 5 - fi20},{F1=7500},{F3=18450},{FI=1100},{VN=2},{STROKE=95},{WEIGHT=5260},{BAR=6},{A=218},{A2=262.5},{B=79},{B2=110},{C=105},{E=180.5},{E2=18.5},{E3=70},{E4=80 - 90},{F=55 - 73},{F2=54 - 70,5},{G=36},{H=110},{J=20},{K=M12},{L=578},{N=11,5 x 20.5},{P=Ø 20},{R=G 1/8},{PISTON=50},{PDFEN=http://www.kukamet.com.tr/Y_Uploads/pdf/672.pdf},{PDFDE=http://www.kukamet.com.tr/Y_Uploads/pdf_de/672.pdf}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
MODELNO
Model number
ⁿ/ₐ
F1
F1 = maximum exerting force at 6 bar
[N]
F3
Force
[N]
FI
Fi = maximum piston force at 6 bar
[N]
VN
Vn = Air consumption per double stroke in dm³ at 6 bar
[dm³]
STROKE
Stroke
[mm]
WEIGHT
Weight
[g]
BAR
Bar
[bar]
A
[mm]
A2
[mm]
B
[mm]
B2
[mm]
C
[mm]
E
[mm]
E2
[mm]
E3
[mm]
E4
[mm]
F
[mm]
F2
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
J
[mm]
K
[mm]
L
[mm]
N
[mm]
P
[mm]
R
[mm]
PISTON
Piston dia.
[mm]
672 - 5 - fi20
672 - 5 - fi20
7500
18450
1100
2
95
5260
6
218
262.5
79
110
105
180.5
18.5
70
80 - 90
55 - 73
54 - 70,5
36
110
20
M12
578
11,5 x 20.5
Ø 20
G 1/8
50
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
691
Kukamet
25.10.2019
673
Kukamet
25.10.2019
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성