641
Kukamet
pneumatic_toggle_clamps
Powered by
CAD모델 선택
{kursunel/pneumatic_toggle_clamps/641.prj},{NB=641 - 3 - fi14},{SHA256=DXm7DnSoKAY5wWdvUHzp126C6vfbujUyiTtIqGejcAU=},{INAME=641_3_fi14},{NAME=641_3_fi14},{MODELNO=641 - 3 - fi14},{F1=2500},{F3=4000},{FI=500},{VN=0.51},{STROKE=23},{WEIGHT=1550},{BAR=6},{A=67},{A2=243},{B=58},{B2=68},{C=70},{E=32,5 - 41},{E2=17,5 - 21,5},{E3=-},{F=35 - 41},{F2=35},{G=35},{H=72},{J=14},{K=M8},{L=314},{N=7 x 12},{P=Ø 12},{R=G 1/8},{PISTON=32},{PDFEN=http://www.kukamet.com.tr/Y_Uploads/pdf/641.pdf},{PDFDE=http://www.kukamet.com.tr/Y_Uploads/pdf_de/641.pdf}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
MODELNO
Model number
ⁿ/ₐ
F1
F1 = maximum exerting force at 6 bar
[N]
F3
Force
[N]
FI
Fi = maximum piston force at 6 bar
[N]
VN
Vn = Air consumption per double stroke in dm³ at 6 bar
[dm³]
STROKE
Stroke
[mm]
WEIGHT
Weight
[g]
BAR
Bar
[bar]
A
[mm]
A2
[mm]
B
[mm]
B2
[mm]
C
[mm]
E
[mm]
E2
[mm]
E3
[mm]
F
[mm]
F2
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
J
[mm]
K
[mm]
L
[mm]
N
[mm]
P
[mm]
R
[mm]
PISTON
Piston dia.
[mm]
641 - 3 - fi12
641 - 3 - fi12
1500
3700
300
0.25
23
1370
6
67
226
51
68
70
32,5 - 41
17,5 - 21,5
-
35 - 41
35
35
65
12
M8
296
7 x 12
Ø 10
G 1/8
25
641 - 3 - fi14
641 - 3 - fi14
2500
4000
500
0.51
23
1550
6
67
243
58
68
70
32,5 - 41
17,5 - 21,5
-
35 - 41
35
35
72
14
M8
314
7 x 12
Ø 12
G 1/8
32
641 - 4 - fi16
641 - 4 - fi16
4500
8100
750
1.04
33
2560
6
76
289
77
78
84
34.5
27
-
36 - 44
41
42
87
16
M10
375
10 x 14
Ø 16
G 1/8
40
641 - 4 - fi18
641 - 4 - fi18
4500
8800
750
1.04
33
2570
6
76
289
77
78
84
34.5
27
-
36 - 44
41
42
87
18
M10
375
10 x 14
Ø 16
G 1/8
40
641 - 5 - fi20
641 - 5 - fi20
7500
18450
1100
2.00
42
4280
6
107
355
79
92
101
61,5 - 75
19,5 - 26
34,5 - 41,5
37 - 54
45
51
105
20
M12
460
11 x 22
Ø 20
G 1/8
50
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
K0094 - Pneumatic push-pull clamps
KIPP
27.05.2024
05340 - Pneumatic clamps push-rod
norelem
30.05.2024
EN 15048 - Hexagon bolts, with hexagon nut
Fabory
21.04.2022
07160 - Socket Head Screws DIN 912 / DIN EN ISO 4762, steel or stainless st...
norelem
30.05.2024
Modèle B2-AE - Axes excentrique pour galets à billes
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
31.03.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성