612
Kukamet
pneumatic_toggle_clamps
Powered by
CAD모델 선택
{kursunel/pneumatic_toggle_clamps/612.prj},{NB=612 - 2},{SHA256=b3oIhp2pEVZ+gLytRjhDRaYyw8FzY+qS02hI6KQ+A7o=},{INAME=612_2},{NAME=612_2},{MODELNO=612 - 2},{F1=1200},{F3=1400},{F4=925},{FI=300},{VN=0.25},{ANGLE=95},{WEIGHT=535},{BAR=6},{A=32},{A2=42},{B=51},{C=60.0},{D=42},{E=13 - 20},{F=27},{F2=27.0},{G=29},{H=61.0},{J=13},{K=M6},{L=203},{M=Ø4},{N=6 x 9,5},{X1=18},{X2=48},{P=Ø 10},{R=G 1/8},{PISTON=25},{PDFEN=http://www.kukamet.com.tr/Y_Uploads/pdf/612.pdf},{PDFDE=http://www.kukamet.com.tr/Y_Uploads/pdf_de/612.pdf}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
MODELNO
Model number
ⁿ/ₐ
F1
F1 = maximum exerting force at 6 bar
[N]
F3
Force
[N]
F4
Force
[N]
FI
Fi = maximum piston force at 6 bar
[N]
VN
Vn = Air consumption per double stroke in dm³ at 6 bar
[dm³]
ANGLE
Angle
[°]
WEIGHT
Weight
[g]
BAR
Bar
[bar]
A
[mm]
A2
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
F2
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
J
[mm]
K
[mm]
L
[mm]
M
[mm]
N
[mm]
X1
[mm]
X2
[mm]
P
[mm]
R
[mm]
PISTON
Piston dia.
[mm]
612 - 2
612 - 2
1200
1400
925
300
0.25
95
535
6
32
42
51
60.0
42
13 - 20
27
27.0
29
61.0
13
M6
203
Ø4
6 x 9,5
18
48
Ø 10
G 1/8
25
612 - 3
612 - 3
2000
2500
1560
500
0.51
95
860
6
40
52
58
66.5
42
19 - 25
31,5 - 32,5
32.3
40
81.5
16
M8
231
Ø5
7,5 x 10,5
25
52
Ø 12
G 1/8
32
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
611
Kukamet
25.10.2019
651
Kukamet
25.10.2019
311
Kukamet
25.10.2019
652
Kukamet
25.10.2019
WDC10101-A - Pneumatic Clamp
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
05331 - Pneumatic clamp
norelem
30.05.2024
6010_1
Kukamet
25.10.2019
05340 - Pneumatic clamps push-rod
norelem
30.05.2024
691
Kukamet
25.10.2019
213
Kukamet
25.10.2019
6015
Kukamet
25.10.2019
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성