피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
Türkçe
English
241 D L
Kukamet
manual_toggle_clamps
toggle_clamps_with_solid_arm
toggle_clamps_with_solid_arm_safety_lock
modular_toggle_clamps_with_solid_arm_safety_lock
Powered by
CAD모델 선택
{kursunel/manual_toggle_clamps/toggle_clamps_with_solid_arm/toggle_clamps_with_solid_arm_safety_lock/modular_toggle_clamps_with_solid_arm_safety_lock/241_d_l.prj},{NB=241 - 4 - D - L},{SHA256=SxM2RA6Xq0kccJNPEtWCR+P6+Wzh7XIxRXS1SdPQQEg=},{INAME=241_4_d_l},{NAME=241_4_d_l},{MODELNO=241 - 4 - D - L},{F1=1500},{F2=1050},{F3=600},{F4=5000},{F5=3000},{F6=1500},{FI=5;1},{ANGLE=100},{WEIGHT=1340},{A=54},{B=63},{B2=10},{C1=68},{C2=118},{C3=168},{E=30},{F=43 - 46},{G=52.5},{H=238},{J=22},{L=131},{L2=172},{N=8,5 x 10},{PDFEN=http://www.kukamet.com.tr/Y_Uploads/pdf/241-D-L.pdf},{PDFDE=http://www.kukamet.com.tr/Y_Uploads/pdf_de/241-D-L.pdf}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
MODELNO
Model number
ⁿ/ₐ
F1
Force
[N]
F2
Force
[N]
F3
Force
[N]
F4
Force
[N]
F5
Force
[N]
F6
Force
[N]
FI
YIELD (F1:Fi)
[N]
ANGLE
Angle
[°]
WEIGHT
Weight
[g]
A
[mm]
B
[mm]
B2
[mm]
C1
[mm]
C2
[mm]
C3
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
J
[mm]
L
[mm]
L2
[mm]
N
[mm]
241 - 4 - D - L
241 - 4 - D - L
1500
1050
600
5000
3000
1500
5;1
100
1340
54
63
10
68
118
168
30
43 - 46
52.5
238
22
131
172
8,5 x 10
241 - 6 - D - L
241 - 6 - D - L
2000
1400
850
6000
3600
2000
5;1
100
2410
70
74
12
86
130
180
45
51 - 53
71.5
280
27
166
198
10,5 x 11,5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성