2.2.2.S.1 DIN - Additional surface qualities analog page DIN 11864-1-A
KST
2. Fittings
2.2.S Aseptic screwed pipe connection DIN 11864-A
2.2.3 S Aseptic liner DIN 11864-1-A
Powered by
CAD모델 선택
{kst/rohrverbindungen/steril-verschraubung_din11864-1-a/steril_bundstutzen_11864_1_a/din_steril_bundstutzen_11864_1_a.prj},{NB=Steril-Bundstutzen DN032 DIN (1.4435, EPDM) 703254 999283},{DN=DN032},{AB=35.0 x 1.5},{A=35},{B=32},{C=47},{D=48.9},{OFB=MB = Ra<0,8µm},{WK=1.4435},{IO=Ra<0.6µm (STERI-line)},{EX=35.000},{P=1.500},{MG1=10.000},{MI=3.000},{MD14=41.000},{AA=35.000},{S=1.500}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
DN
dimension
ⁿ/ₐ
AB
dimension
ⁿ/ₐ
A
external diameter
[mm]
B
internal diameter
[mm]
C
total lenght
[mm]
D
maximum outer diameter
[mm]
ARTNR
ordner No.
ⁿ/ₐ
ARTNR1
(additional) ordner No.
ⁿ/ₐ
Additional surface qualit...
DN010
13.0 x 1.5
13
10
39
21.9
703250
999283
Additional surface qualit...
DN015
19.0 x 1.5
19
16
39
27.9
703251
999283
Additional surface qualit...
DN020
23.0 x 1.5
23
20
38
35.9
703252
999283
Additional surface qualit...
DN025
29.0 x 1.5
29
26
40
42.9
703253
999283
Additional surface qualit...
DN032
35.0 x 1.5
35
32
47
48.9
703254
999283
Additional surface qualit...
DN040
41.0 x 1.5
41
38
47
54.9
703255
999283
Additional surface qualit...
DN050
53.0 x 1.5
53
50
48
66.9
703256
999283
Additional surface qualit...
DN065
70.0 x 2.0
70
66
61
84.9
703257
999283
Additional surface qualit...
DN080
85.0 x 2.0
85
81
61
98.9
703258
999283
Additional surface qualit...
DN100
104.0 x 2.0
104
100
66
118.9
703258
999283
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성