9.1.1 DIN - Pipe hangers wihout shank, polished
KST
9. Pipe Hangers
9.1 Pipe hangers without shank, polished
Powered by
CAD모델 선택
{kst/rohrschellen/rohrschellen_o_schaft/din_rohrschelle_asmtab.prj},{NB=Rohrschelle DN032 DIN 705513},{DN=DN032},{AB=35.0 x 1.5},{A=34.0},{E=20.0 x 3.0},{G=M6},{NDM=6.000},{LL=20.000},{MAT=1.4301},{ARTNR=705513},{AA=56.000},{BB=76.000},{D22=7.000},{FF=4.000},{PPATH=din_rohrschelle_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
BOM
DN
dimension
ⁿ/ₐ
AB
dimension
[mm]
A
internal diameter
[mm]
E
strip width / -strength
ⁿ/ₐ
G
bolt size
ⁿ/ₐ
MAT
Materials
ⁿ/ₐ
ARTNR
ordner No.
ⁿ/ₐ
Pipe hanger DN010 DIN 703...
DN010
12.0 x 1.0
12.0
20.0 x 3.0
M6
1.4301
703527
Pipe hanger DN010 DIN 703...
DN010
13.0 x 1.5
12.0
20.0 x 3.0
M6
1.4301
703527
Pipe hanger DN015 DIN 703...
DN015
19.0 x 1.5
18.0
20.0 x 3.0
M6
1.4301
703526
Pipe hanger DN020 DIN 704...
DN020
23.0 x 1.5
22.0
20.0 x 3.0
M6
1.4301
704528
Pipe hanger DN025 DIN 705...
DN025
29.0 x 1.5
28.0
20.0 x 3.0
M6
1.4301
705512
Pipe hanger DN032 DIN 705...
DN032
35.0 x 1.5
34.0
20.0 x 3.0
M6
1.4301
705513
Pipe hanger DN040 DIN 705...
DN040
41.0 x 1.5
40.0
20.0 x 3.0
M6
1.4301
705514
Pipe hanger DN050 DIN 702...
DN050
53.0 x 1.5
52.0
20.0 x 3.0
M6
1.4301
702942
Pipe hanger DN065 DIN 705...
DN065
70.0 x 2.0
70.0
20.0 x 3.0
M6
1.4301
705515
Pipe hanger DN080 DIN 705...
DN080
85.0 x 2.0
85.0
25.0 x 3.0
M6
1.4301
705516
Pipe hanger DN100 DIN 705...
DN100
104.0 x 2.0
104.0
25.0 x 3.0
M6
1.4301
705517
Pipe hanger DN125 DIN 705...
DN125
129.0 x 2.0
129.0
30.0 x 3.0
M8
1.4301
705604
Pipe hanger DN150 DIN 705...
DN150
154.0 x 2.0
154.0
30.0 x 3.0
M8
1.4301
705605
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성