9.3.2 ISO - Pipe hangers with threaded shank, polished
KST
9. Pipe Hangers
9.3 Pipe hangers with threaded shank, polished
Powered by
CAD모델 선택
{kst/rohrschellen/rohrschellen_m_gewindeschaft/iso_rohrschelle_gs_asmtab.prj},{NB=Rohrschelle DN032 ISO 705534},{DN=DN032},{AB=42.4 x 2.0},{A=42.4},{B=M10},{BNDM=10.0},{C=79.0},{E=20.0 x 3.0},{EE=20.000},{EE1=3.000},{G=M6},{NDM=6.000},{LL=20.000},{SW=10.000},{K=4.000},{M=5.000},{MAT=1.4301},{ARTNR=705534},{AA=69.000},{BB=89.000},{D22=7.000},{FF=4.000},{PPATH=iso_rohrschelle_gs_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
BOM
DN
dimension
ⁿ/ₐ
AB
dimension
[mm]
A
internal diameter
[mm]
B
shank diameter
ⁿ/ₐ
C
total lenght
[mm]
E
strip width / -strength
ⁿ/ₐ
G
bolt size
ⁿ/ₐ
MAT
Materials
ⁿ/ₐ
ARTNR
ordner No.
ⁿ/ₐ
Pipe hanger DN008 ISO 705...
DN008
13.5 x 1.6
13.5
M8
64.0
20.0 x 3.0
M6
1.4301
705529
Pipe hanger DN010 ISO 705...
DN010
17.2 x 1.6
18.0
M8
67.0
20.0 x 3.0
M6
1.4301
705530
Pipe hanger DN015 ISO 705...
DN015
21.3 x 1.6
22.0
M8
69.0
20.0 x 3.0
M6
1.4301
705531
Pipe hanger DN020 ISO 705...
DN020
26.9 x 1.6
28.0
M10
71.0
20.0 x 3.0
M6
1.4301
705532
Pipe hanger DN025 ISO 705...
DN025
33.7 x 2.0
33.7
M10
75.0
20.0 x 3.0
M6
1.4301
705533
Pipe hanger DN032 ISO 705...
DN032
42.4 x 2.0
42.4
M10
79.0
20.0 x 3.0
M6
1.4301
705534
Pipe hanger DN040 ISO 705...
DN040
48.3 x 2.0
48.3
M10
82.0
20.0 x 3.0
M6
1.4301
705535
Pipe hanger DN050 ISO 705...
DN050
60.3 x 2.0
60.3
M12
88.0
20.0 x 3.0
M6
1.4301
705536
Pipe hanger DN065 ISO 705...
DN065
76.1 x 2.0
76.1
M12
96.0
25.0 x 3.0
M6
1.4301
705537
Pipe hanger DN080 ISO 705...
DN080
88.9 x 2.3
88.9
M12
103.0
25.0 x 3.0
M6
1.4301
705538
Pipe hanger DN100 ISO 705...
DN100
114.3 x 2.3
114.3
M12
115.0
25.0 x 3.0
M6
1.4301
705539
Pipe hanger DN125 ISO 705...
DN125
139.7 x 2.6
139.7
M16
146.0
30.0 x 3.0
M8
1.4301
705540
Pipe hanger DN150 ISO 704...
DN150
168.3 x 2.6
168.3
M16
188.0
40.0 x 4.0
M8
1.4301
704385
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성