4.1.3 ASME BPE - STERI-Bo© 90°/ HQ-Bo© 90° DIN 11865-BL-90 (elbows for orbital welding)
KST
4. Elbows/Bends
4.1 STERI-Bo© 90°/ HQ-Bo© 90° DIN 11865-BL-90 elbows for orbital welding
Powered by
CAD모델 선택
{kst/bogen/steri_bo_90_hq_bo_90_din11865_bl_90/asme_bpe_steri_bo_90_hq.prj},{NB=STERI-Bo 90 DN 1 ASME BPE (1.4435) DIN 11865-BL 702586 999279},{DN=DN 1},{AB=25.4 x 1.65},{A=25.40},{B=22.10},{C=76.2},{C1=38.1},{R=38.1},{LINE=STERI-line},{OFB=MB = Ra>0,8µm},{IO=Ra<0.6µm (STERI-line)},{L1=76.2},{L3=38.1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
DN
dimension
ⁿ/ₐ
AB
dimension
[mm]
A
external diameter
[mm]
B
internal diameter
[mm]
C
total lenght
[mm]
C1
cylindrical lenght
[mm]
R
Radius
[mm]
ARTNR
ordner No.
ⁿ/ₐ
ARTNR1
(additional) ordner No.
ⁿ/ₐ
STERI-Bo 90© DN 1/4" ASME...
DN 1/4"
6.35 x 0.89
6.35
4.57
66.7
41.3
25.4
710835
999279
STERI-Bo 90© DN 3/8" ASME...
DN 3/8"
9.53 x 0.89
9.53
7.75
66.7
41.3
25.4
710836
999279
STERI-Bo 90© DN 1/2" ASME...
DN 1/2"
12.7 x 1.65
12.70
9.40
76.2
50.8
25.4
702584
999279
STERI-Bo 90© DN 3/4" ASME...
DN 3/4"
19.05 x 1.65
19.05
15.75
76.2
50.8
25.4
702585
999279
STERI-Bo 90© DN 1" ASME B...
DN 1"
25.4 x 1.65
25.40
22.10
76.2
38.1
38.1
702586
999279
STERI-Bo 90© DN 11/2" ASM...
DN 11/2"
38.1 x 1.65
38.10
34.80
95.3
38.1
57.2
702587
999279
STERI-Bo 90© DN 2" ASME B...
DN 2"
50.8 x 1.65
50.80
47.50
120.7
44.5
76.2
702588
999279
STERI-Bo 90© DN 21/2" ASM...
DN 21/2"
63.5 x 1.65
63.50
60.20
139.7
44.4
95.3
702589
999279
STERI-Bo 90© DN 3" ASME B...
DN 3"
76.2 x 1.65
76.20
72.90
158.8
44.5
114.3
702590
999279
STERI-Bo 90© DN 4" ASME B...
DN 4"
101.6 x 2.11
101.60
97.38
203.2
50.8
152.4
705012
999279
STERI-Bo 90© DN 6" ASME B...
DN 6"
152.40 x 2.77
152.40
146.86
292.1
63.5
228.6
710837
999279
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
4.3.3 ASME BPE - STERI-Bo© 45°/ HQ-Bo© 45° DIN 11865-BL-45 elbows for orb...
KST
05.12.2023
2.7.2.3 ASME BPE - TC/ferrule DIN 32676
KST
05.12.2023
P.P4C_A - ASME BPE 90° WELDING BENDS Stainless steel 316L
FG INOX
16.02.2017
4.6.1 DIN - Elbows 90°/ 45° DIN 11852-BS-90/-45 / DIN 2605-1-3 short elbo...
KST
05.12.2023
2.9.3 ASME BPE - Sleeve for orbital welding (similar) DIN 2986
KST
05.12.2023
P.P4TS_A - ASME BPE WELDING TEES Stainless steel 316L
FG INOX
16.02.2017
4.1.1 DIN - STERI-Bo© 90°/ HQ-Bo© 90° DIN 11865-BL-90
KST
05.12.2023
P.P4TRS_A - ASME BPE WELDING REDUCING TEES Stainless steel 316L
FG INOX
16.02.2017
4.6.2 ISO - Elbows 90°/ 45° DIN 11852-BS-90/-45 / DIN 2605-1-3 short elbo...
KST
05.12.2023
4.1.2 ISO - STERI-Bo© 90°/ HQ-Bo© 90° DIN 11865-BL-90 (elbows for orbital ...
KST
05.12.2023
4.4.3 ASME BPE - STERI-Bo© 30°/ HQ-Bo© 30° elbows for orbital welding, foll...
KST
05.12.2023
Model 64211 - 90° bend - Stainless steel 304L - 316L
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
29.07.2020
Elbow, Aluminium acc. to ASME SB241, WP 5083-0, seamless, pressed, acc. to ...
Huelsen
14.08.2019
3.1.3 ASME BPE - STERI-Red© K DIN 11865-RK
KST
05.12.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성