DDACL28 - CL Cylinder (Linear Actuator Non-Captive)
KSS.,Co.Ltd.
Linear Actuator
Standard Stocks
Linear Actuator Non-Captive(CL Type)
Powered by
CAD모델 선택
{kss/linear_actuator/standard_stocks/cl_cylinder_lanc/ddacl28_asmtab.prj},{NB=DDACL28-R01 040 N(0)},{MFS=28},{DST=Rolled Ball Screw},{SL=1},{T=40},{RE=0.010},{LM=0.020},{MS=20},{ADT=0.2},{TF=50.0},{OT=0-40°C(No Condensation)},{DM=2-phase Bi-polar},{RV=3.8},{RC=0.67},{WR=5.6},{IC=Class B(130°)},{CT=N},{POR=0},{N=R},{CTY=CL},{X2=13.0},{VER=3},{PPATH=asemblies/ddacl28_42_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
MODEL
Model
[mm]
MFS
Motor Frame Size
[mm]
DST
Drive Screw type
ⁿ/ₐ
SL
Screw Lead
[mm]
RE
Repeatability
[mm]
LM
Lost Motion
[mm]
MS
Maximum Speed
[mm/sec]
ADT
Acceleration and Deceleration time
[sec]
TF
Thrust Force
[N]
MASS
Mass
[g]
OT
Operation Temperature
ⁿ/ₐ
DM
Driving method
ⁿ/ₐ
RV
Rated Voltage
[V]
RC
Rated current
[A]
WR
Winding resistance
[Ω]
IC
Insulation Class
[mm]
DDACL28-G01 040 N
DDACL28-G01 040 N
28
Precision Ball Screw
1
0.005
0.010
20
0.2
50.0
230
0-40°C(No Condensation)
2-phase Bi-polar
3.8
0.67
5.6
Class B(130°)
DDACL28-G02 040 N
DDACL28-G02 040 N
28
Precision Ball Screw
2
0.005
0.010
40
0.2
25.0
230
0-40°C(No Condensation)
2-phase Bi-polar
3.8
0.67
5.6
Class B(130°)
DDACL28-R01 040 N
DDACL28-R01 040 N
28
Rolled Ball Screw
1
0.010
0.020
20
0.2
50.0
230
0-40°C(No Condensation)
2-phase Bi-polar
3.8
0.67
5.6
Class B(130°)
DDACL28-R02 040 N
DDACL28-R02 040 N
28
Rolled Ball Screw
2
0.010
0.020
40
0.2
25.0
230
0-40°C(No Condensation)
2-phase Bi-polar
3.8
0.67
5.6
Class B(130°)
DDACL28-Re02 040 N
DDACL28-Re02 040 N
28
Resin Lead Screw
2
0.030
0.060
20
0.4
10.0
210
0-40°C(No Condensation)
2-phase Bi-polar
3.8
0.67
5.6
Class B(130°)
DDACL28-Re06 040 N
DDACL28-Re06 040 N
28
Resin Lead Screw
6
0.030
0.060
60
0.4
2.5
210
0-40°C(No Condensation)
2-phase Bi-polar
3.8
0.67
5.6
Class B(130°)
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성