MAS - MoBo Actuator
KSS.,Co.Ltd.
1-axis actuator
MA series
Powered by
CAD모델 선택
{kss/1_axis_actuator/ma_series/mas_asmtab.prj},{NB=MAS-G010-015NR_(0)},{CNSORDERNO=MAS-G010-015NR},{DST=Precision Ball Screw},{T=15},{SL=1},{RES=0.002},{L1=97},{L2=43},{L3=15},{F=1},{N=4},{RE=0.005},{LM=0.005},{LCH=29.4/3.0},{LCV=19.6/2.0},{MA=0.1},{PS=0.4-20},{MASS=200},{POS=0},{VER=1},{VERS=1},{PPATH=parts/mas_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
CNSORDERNO
Model
ⁿ/ₐ
DST
Drive Screw type
ⁿ/ₐ
T
Travel
[mm]
SL
Screw Lead
[mm]
RES
Resolution
[μm]
L1
Length
[mm]
L2
Length
[mm]
L3
Length
[mm]
F
Length
[mm]
N
Number of holes
ⁿ/ₐ
RE
Repeatability
[mm]
LM
Lost Motion
[mm]
LCH
Max. Load Capacity Hor.
[N/kgf]
LCV
Max. Load Capacity Vert.
[N/kgf]
MA
Maximum Acceleration
[m/sec2]
PS
Permissible speed
[mm/sec]
MASS
Mass
[g]
MAS-Re20-015NR
MAS-Re20-015NR
Resin Lead Screw
15
2
0.004
97
43
15
1
4
±0.05
0.05
9.8/1.0
4.9/0.5
0.1
0.8~15
200
MAS-R010-015NR
MAS-R010-015NR
Rolled Ball Screw
15
1
0.002
97
43
15
1
4
±0.01
0.01
29.4/3.0
19.6/2.0
0.1
0.4~20
200
MAS-G010-015NR
MAS-G010-015NR
Precision Ball Screw
15
1
0.002
97
43
15
1
4
±0.005
0.005
29.4/3.0
19.6/2.0
0.1
0.4~20
200
MAS-Re20-030NR
MAS-Re20-030NR
Resin Lead Screw
30
2
0.004
112
58
30
2
6
±0.05
0.05
9.8/1.0
4.9/0.5
0.1
0.8~15
210
MAS-R010-030NR
MAS-R010-030NR
Rolled Ball Screw
30
1
0.002
112
58
30
2
6
±0.01
0.01
29.4/3.0
19.6/2.0
0.1
0.4~20
210
MAS-G010-030NR
MAS-G010-030NR
Precision Ball Screw
30
1
0.002
112
58
30
2
6
±0.005
0.005
29.4/3.0
19.6/2.0
0.1
0.4~20
210
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성