Nederlands
polski
português
русский
Türkçe
中文
English
DANAÏS 150 with Manual Actuator MS- Material number Data - High performance valve with plastomer or metallic seat
KSB
Products
Valves
Butterfly valves
DANAÏS 150 EVO
DANAÏS 150 EVO Material number
Powered by
CAD모델 선택
{ksb/1products/3valves/2butterfly/danais_150_evo/danais_150_evo_mrtlno/danais_150_ident_ms_manual_actuators_asmtab.prj},{NB=DANAÏS 150 with Manual Actuator_MS- Material number Data_05176842 DN 400 PN 25},{MTRLNO=05176842},{SIZEDN1=400},{PLTFRMUSE=1},{LOD=0},{VLVBDYTYP=T1 - Waffer type},{VLVBDYTYPDEF=1},{NMNLPRPN1=PN 25},{NMNLPRPN1DEF=25},{DRVTYP=MS},{DRVSIZE=200},{HDFLNGTYP=F16},{HDFLNGTYPDEF=116},{TSGCODE=D01A},{PPATH=danais_150_ident_ms_manual_actuators_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
MTRLNO
Material number
ⁿ/ₐ
SIZEDN1
Nominal diameter inlet
[mm]
VLVBDYTYP
Valve body type
ⁿ/ₐ
NMNLPRPN1
Nominal pressure inlet
ⁿ/ₐ
DRVTYP
Type series drive
ⁿ/ₐ
DRVSIZE
Drive Size
[mm]
HDFLNGTYP
Head flange design actuator side
ⁿ/ₐ
05176677
05176677
50
T1 - Waffer type
PN 10
MS
15
F05/F07
05176677
05176677
50
T1 - Waffer type
PN 16
MS
15
F05/F07
05176678
05176678
65
T1 - Waffer type
PN 10
MS
15
F05/F07
05176678
05176678
65
T1 - Waffer type
PN 16
MS
15
F05/F07
05176679
05176679
80
T1 - Waffer type
PN 10
MS
15
F05/F07
05176679
05176679
80
T1 - Waffer type
PN 16
MS
15
F05/F07
05176710
05176710
100
T1 - Waffer type
PN 10
MS
15
F05/F07
05176710
05176710
100
T1 - Waffer type
PN 16
MS
15
F05/F07
05176711
05176711
125
T1 - Waffer type
PN 10
MS
15
F05/F07
05176711
05176711
125
T1 - Waffer type
PN 16
MS
15
F05/F07
05176712
05176712
150
T1 - Waffer type
PN 10
MS
30
F07/F10
05176712
05176712
150
T1 - Waffer type
PN 16
MS
30
F07/F10
05176713
05176713
200
T1 - Waffer type
PN 10
MS
30
F07/F10
05176713
05176713
200
T1 - Waffer type
PN 16
MS
30
F07/F10
05176714
05176714
250
T1 - Waffer type
PN 10
MS
50
F07/F10/F12
05176714
05176714
250
T1 - Waffer type
PN 16
MS
50
F07/F10/F12
05176715
05176715
300
T1 - Waffer type
PN 10
MS
100
F14
05176715
05176715
300
T1 - Waffer type
PN 16
MS
100
F14
05176827
05176827
350
T1 - Waffer type
PN 10
MS
100
F14
05176827
05176827
350
T1 - Waffer type
PN 16
MS
100
F14
05176830
05176830
400
T1 - Waffer type
PN 10
MS
200
F16
05176830
05176830
400
T1 - Waffer type
PN 16
MS
200
F16
05176716
05176716
50
T1 - Waffer type
PN 25
MS
15
F05/F07
05176717
05176717
65
T1 - Waffer type
PN 25
MS
15
F05/F07
05176718
05176718
80
T1 - Waffer type
PN 25
MS
15
F05/F07
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성