Double-row deep groove ball bearings
JTEKT Corporation(Koyo)
Deep groove ball bearings
Powered by
CAD모델 선택
{koyo/deep_groove_ball_bearings/double_row_dgbb.prj},{NB=4208},{SERIES=BF},{TYPE=10},{SD=40},{D=80},{B=23},{R=1.1},{ORDER=4208},{NG=4700},{NO=6300},{SR=2.00},{BD=8.73},{PCD=63.50},{ID=57.90},{OD=69},{T=11.50},{ST=3-A},{NOB=18.00},{PPATH=double_row_dgbb_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
SD
Inside Diameter
[mm]
D
Outside Diameter
[mm]
B
Bearing Width
[mm]
R
Radius
[mm]
ORDER
Bearing No.
ⁿ/ₐ
CR
Basic dynamic load rating
[kN]
COR
Basic static load rating
[kN]
CU
Fatigue limit load
[kN]
NG
Limiting speeds (Grease)
[rpm]
NO
Limiting speeds (Oil)
[rpm]
4200
10
30
14
0.6
4200
9.61
5.90
0.300
15000
20000
4201
12
32
14
0.6
4201
9.71
6.15
0.320
14000
18000
4202
15
35
14
0.6
4202
12.2
9.00
0.460
12000
16000
4302
15
42
17
1
4302
16.4
11.7
0.830
11000
14000
4203
17
40
16
0.6
4203
14.6
10.4
0.710
11000
14000
4303
17
47
19
1
4303
20.6
15.0
1.05
9400
13000
4204
20
47
18
1
4204
20.5
16.0
1.10
9000
12000
4304
20
52
21
1.1
4304
24.3
17.0
0.890
8300
11000
4205
25
52
18
1
4205
20.4
16.9
1.05
7500
9900
4305
25
62
24
1.1
4305
32.9
25.7
1.75
6700
9000
4206
30
62
20
1
4206
27.4
24.7
1.50
6400
8500
4306
30
72
27
1.1
4306
44.4
35.9
2.45
5700
7600
4207
35
72
23
1.1
4207
33.0
30.7
1.85
5600
7400
4307
35
80
31
1.5
4307
50.7
41.8
2.85
5200
7000
4208
40
80
23
1.1
4208
42.2
42.4
2.50
4700
6300
4308
40
90
33
1.5
4308
57.5
48.8
3.25
4600
6100
4209
45
85
23
1.1
4209
39.8
43.9
2.45
4600
6100
4309
45
100
36
1.5
4309
72.0
62.4
4.20
4100
5500
4210
50
90
23
1.1
4210
39.2
44.6
2.45
4200
5600
4310
50
110
40
2
4310
88.0
77.7
5.25
3700
5000
4211
55
100
25
1.5
4211
46.5
54.1
2.95
3800
5000
4311
55
120
43
2
4311
105
94.4
6.40
3400
4600
4212
60
110
28
1.5
4212
59.9
67.6
3.80
3500
4700
4312
60
130
46
2.1
4312
124
113
7.70
3100
4200
4213
65
120
31
1.5
4213
68.3
78.5
4.35
3200
4300
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Metric series
JTEKT Corporation(Koyo)
20.09.2019
Open type
JTEKT Corporation(Koyo)
16.01.2019
Shielded ZZ,ZZX
JTEKT Corporation(Koyo)
16.01.2019
Shielded ZZ, ZZX
JTEKT Corporation(Koyo)
16.01.2019
Contact Sealed 2RS
JTEKT Corporation(Koyo)
16.01.2019
Non-contact sealed 2RU
JTEKT Corporation(Koyo)
16.01.2019
With flat back faces
JTEKT Corporation(Koyo)
16.01.2019
Single Lip (OS)
IKO (NIPPON THOMPSON CO.,LTD)
21.06.2020
BB1_001_101 - Deep groove ball bearings
SKF
29.05.2024
Contact Shielded Type
NSK Rolling Bearing
15.11.2023
Open ends
JTEKT Corporation(Koyo)
22.12.2017
Open Type
NSK Rolling Bearing
15.11.2023
41345 - Seating ledges screw-on
norelem
30.05.2024
41360 - Adapter shaft
norelem
30.05.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성