2163A - NC Joining Module NCFC
Kistler
Press fit modules
Powered by
CAD모델 선택
{kistler/06_press_fit_modules/2163a_asmtab.prj},{NB=KISTLER Typ 2163A055200220HT(HUBST=0)},{TYP=2163A},{M1=55},{HUB=200},{HB=H},{HUBST=0},{DB=Datasheet},{MV=220},{CFG=T - Angled},{A=724.0},{B=639},{J=40},{C2=10},{G1=105},{F1=52.5},{C1=42.5},{X1=14},{Y=5},{C3=149},{X2=14},{D1=10},{D2=17},{E=86},{RX=M10-20 deep},{Z=76},{N=120},{R=127.5},{G7=278.4},{G9=240},{Q=M24x1.5-36 deep},{S1=30-10 deep},{M=M10-20 deep},{B1=649.5},{B2=407.0},{B3=307.0},{B4=63.5},{PPATH=2163a/2163a_asmtpl.prj},{VER=1},{INFO=Für weitere Informationen über dieses oder andere Kistler Produkte: hier klicken}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
TYP
Type
ⁿ/ₐ
M1
Nominal force
[kN]
HUB
Stroke
[mm]
MV
Max. Speed
[mm/s]
CFG
Configuration
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
J
ØH7
[mm]
C2
[mm]
G1
[mm]
F1
[mm]
C1
[mm]
X1
P9
[mm]
Y
+0.1
[mm]
C3
[mm]
X2
JS9
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
E
[mm]
RX
6x
ⁿ/ₐ
Z
[mm]
N
[mm]
R
[mm]
G7
[mm]
G9
[mm]
H
[mm]
Q
ⁿ/ₐ
S1
ØH7
ⁿ/ₐ
GEW
Weight
[kg]
M
Thread
ⁿ/ₐ
B1
[mm]
B2
[mm]
B3
[mm]
B4
[mm]
SAP
Material numbers
ⁿ/ₐ
KISTLER Type 2163A0552002...
2163A
55
200
220
T - Angled
724.0
639
40
10
105
52.5
42.5
14
5
149
14
10
17
86
M10-20 deep
76
120
127.5
278.4
240
271.25
M24x1.5-36 deep
30-10 deep
47.1
M10-20 deep
649.5
407.0
307.0
63.5
000000000018044117
KISTLER Type 2163A0802002...
2163A
80
200
200
T - Angled
783.3
697
50
10
125
62.5
42.5
14
5
174
14
10
17
86
M10-20 deep
76
120
140.0
296.4
258
290.55
M24x1.5-36 deep
30-10 deep
67.3
M10-20 deep
707.5
433.5
333.5
75.5
000000000018044119
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
2162A - NC Joining Module NCFE
Kistler
17.05.2024
5847B - maXYmos NC
Kistler
17.05.2024
2153A - NC Joining Module NCFN
Kistler
04.04.2024
2151B - NC Joining Module NCFH
Kistler
04.04.2024
2152B - NC Joining Module NCFS
Kistler
04.04.2024
5847A - maXYmos NC
Kistler
17.05.2024
2161A - NC Joining Module NCFR
Kistler
17.05.2024
5700A31 - DIN rail adapter for 35 mm DIN rail
Kistler
17.05.2024
5877AZ000
Kistler
17.05.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성