카탈로그: KIPP USA
생성됨: 25.11.2019
카탈로그의 특징:
german, english, french
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
KIPP USA
K1251 - Toggle clamps vertical with straight foot and full holding arm
KIPP USA
Toggle Clamps
Vertical Toggle Clamps
Powered by
CAD모델 선택
{kipp_usa/schnellspanner/vertical_toggle_clamps/k1251_asmtab.prj},{NB=K1251.024000},{OG=56},{OH=100},{A1=34.9},{B=12},{B1=6},{B3=6},{C=46.8},{C1=16},{E=31},{H=156},{L=103.4},{L1=59.4},{HALTEKRAFTF1=1200},{HALTEKRAFTF2=2400},{SPANNKRAFTF3=800},{SPANNKRAFTF4=1600},{GEW=0.6756},{EAN=4059245328376},{XA=8.000},{XB=63.000},{XC=56.80648},{XD=49.04323},{XE=2.000},{XF=11.000},{XG=12.000},{XH=7.000},{TYP=1},{TYP1=1},{TYP2=1.000},{TYP3=10.000},{TYP4=15},{TYP5=1.000},{TYP6=1},{BESTKIPPUSA=K1251.02400},{A=19},{C2=7.1},{D=7.2},{M=M8x63},{HANDKRAFT=150},{BS=Infotext},{INFO=Info},{ROHS=Yes},{FILTER=KIPP,KIPP_USA,NORELEM,},{PPATH=k1251_schb.prj},{EOL=31.12.2099},{POS=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
BESTKIPPUSA
Order No.
ⁿ/ₐ
OG
opening angle of handle
[°]
OH
opening angle of holding arm
[°]
A
distance
[mm]
A1
width
[mm]
B
width
[mm]
B1
width
[mm]
B3
width
[mm]
C
height
[mm]
C1
height
[mm]
C2
distance
[mm]
D
diameter
[mm]
E
distance
[mm]
H
height
[mm]
L
Length
[mm]
L1
Length
[mm]
M
thread
[mm]
HANDKRAFT
hand force FH
[N]
HALTEKRAFTF1
Holding force F1
[N]
HALTEKRAFTF2
Holding force F2
[N]
SPANNKRAFTF3
Clamping force F3
[N]
SPANNKRAFTF4
Clamping force F4
[N]
GEW
Approx. weight
[kg]
INFO
Technical Information
ⁿ/ₐ
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K1251.02400
K1251.02400
56
100
19
34.9
12
6
6
46.8
16
7.1
7.2
31
156
103.4
59.4
M8x63
150
1200
2400
800
1600
0.6756
Info
Yes
4059245328376
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1251.04000
K1251.04000
61
112
31.8
49.2
14
8
8
67.2
19
9.5
8.7
40
229
140.3
91.1
M10x85
250
2000
4000
1400
3000
0.3470
Info
Yes
4059245328369
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
K0660 - Toggle clamps horizontal with safety interlock with flat foot and a...
KIPP USA
05.06.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성