카탈로그: KIPP USA
생성됨: 25.11.2019
카탈로그의 특징:
german, english, french
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
KIPP USA
K1244 - Toggle clamps vertical with straight foot and fixed clamping spindle
KIPP USA
Toggle Clamps
Vertical Toggle Clamps
Powered by
CAD모델 선택
{kipp_usa/schnellspanner/vertical_toggle_clamps/k1244_asmtab.prj},{NB=K1244.024000},{OG=70},{OH=90},{A1=35.0},{B=12},{B1=6},{C=48.0},{C1=17.5},{H=194},{L=87.70},{L1=40.0},{HALTEKRAFTF1=2400},{SPANNKRAFTF3=1200},{GEW=0.4290},{EAN=4059245496921},{XA=8.000},{XB=50.000},{XC=70.26498},{XD=45.06727},{XF=0.000},{XG=0.000},{XH=2.000},{TYP=21},{TYP1=21},{TYP2=0.000},{TYP3=9.000},{TYP4=0},{TYP5=2.000},{TYP6=15},{TYP7=16.000},{TYP8=4.000},{BESTKIPPUSA=K1244.02400},{A=19},{C2=7.5},{D=7.1},{M=M8x50},{HANDKRAFT=150},{BS=Infotext},{INFO=Info},{ROHS=Yes},{FILTER=KIPP,KIPP_USA,NORELEM,},{PPATH=k1244_schb.prj},{EOL=31.12.2099},{POS=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
BESTKIPPUSA
Order No.
ⁿ/ₐ
OG
opening angle of handle
[°]
OH
opening angle of holding arm
[°]
A
distance
[mm]
A1
width
[mm]
B
width
[mm]
B1
width
[mm]
C
height
[mm]
C1
height
[mm]
C2
distance
[mm]
D
diameter
[mm]
H
height
[mm]
L
Length
[mm]
L1
Length
[mm]
M
thread
[mm]
HANDKRAFT
hand force FH
[N]
HALTEKRAFTF1
Holding force F1
[N]
SPANNKRAFTF3
Clamping force F3
[N]
GEW
Approx. weight
[kg]
INFO
Technical Information
ⁿ/ₐ
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K1244.00800
K1244.00800
60
95
12.7
25.4
12
6
34.5
9.6
6.4
5.2
116
65.80
28.6
M6x44
100
800
600
0.1548
Info
Yes
4059245316496
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1244.02400
K1244.02400
70
90
19
35.0
12
6
48.0
17.5
7.5
7.1
194
87.70
40.0
M8x50
150
2400
1200
0.4290
Info
Yes
4059245496921
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1244.03400
K1244.03400
70
90
32
50.0
16
8
64.0
22.0
9.5
8.3
240
124.25
65.0
M10x80
200
3400
1600
0.8538
Info
Yes
4059245347872
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1244.04400
K1244.04400
70
90
32
53.0
20
10
70.4
25.0
9.5
8.7
245
138.25
74.0
M12x100
250
4400
1600
1.1900
Info
Yes
4059245347889
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1244.05400
K1244.05400
50
100
50.8
76.2
20
10
113.5
31.8
12.7
12.3
335
197.50
107.8
M16x160
280
5400
1800
2.4000
Info
Yes
4059245347896
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
07101 - Ball-end thrust screws with head stainless steel
norelem
30.05.2024
07111 - Ball-end thrust screws without head stainless steel with full ball
norelem
30.05.2024
05241 - Thrust screws with thrust pad
norelem
30.05.2024
K0381 - Ball-end thrust screws with head stainless steel
KIPP USA
05.06.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성