카탈로그: KIPP USA
생성됨: 25.11.2019
카탈로그의 특징:
german, english, french
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
KIPP USA
K0072 - Toggle clamps horizontal with straight foot and adjustable clamping spindle
KIPP USA
Toggle Clamps
Horizontal Toggle Clamps
Powered by
CAD모델 선택
{kipp_usa/schnellspanner/horizontal_toggle_clamp/05785.prj},{NB=K0072.0150 (GESCHLOSSEN)},{OH=90},{OG=80},{F=140},{F1=1200},{F2=2600},{F3=400},{F4=1000},{A=26.0},{A1=38},{A2=6.0},{A4=3.0},{B=10},{B1=5},{B2=20},{B3=6.2},{C=28},{C1=14.0},{C2=9},{D=5.5},{H=66.0},{L=170},{L1=60},{GEW=0.2458},{EAN=4059245034918},{TYP=1.000},{NDM=6},{ST=1.00},{XA=47.00},{XB=8.00},{XC=3.20},{XD=10.00},{XE=4.00},{XF=50.00},{BESTKIPPUSA=K0072.0150},{PASSKG=K0100.20},{M=M 6 x 50},{INFO=Info},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTNUSA=},{FILTER=KIPP,KIPP_USA},{EOL=31.12.2099},{POS=GESCHLOSSEN}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
BESTKIPPUSA
Order No.
ⁿ/ₐ
OH
opening angle of holding arm
[°]
OG
opening angle of handle
[°]
F
hand force
[N]
F1
Holding force
[N]
F2
Holding force
[N]
F3
Clamping force
[N]
F4
Clamping force
[N]
PASSKG
suitable plastic handle
ⁿ/ₐ
A
Length
[mm]
A1
Length
[mm]
A2
Length
[mm]
A4
Length
[mm]
B
width
[mm]
B1
width
[mm]
B2
width
[mm]
B3
width
[mm]
C
height
[mm]
C1
height
[mm]
C2
height
[mm]
D
diameter
[mm]
H
height
[mm]
L
Length
[mm]
L1
Length
[mm]
M
clamping spindles
ⁿ/ₐ
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTNUSA
Customs tariff number USA
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K0072.0075
K0072.0075
90
75
80
500
1100
250
700
K0100.16
13.5
25
5.7
0.0
8
4
16
5.8
22
9.5
5
5.2
46.0
116
37
M 5 x 35
0.0958
Yes
4059245034901
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0072.0150
K0072.0150
90
80
140
1200
2600
400
1000
K0100.20
26.0
38
6.0
3.0
10
5
20
6.2
28
14.0
9
5.5
66.0
170
60
M 6 x 50
0.2458
Yes
4059245034918
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0072.0250
K0072.0250
95
80
200
1500
3500
800
1950
K0100.28
26.0
42
8.0
2.6
12
6
23
9.0
39
17.5
10
6.6
82.0
224
79
M 8 x 60
0.4626
Yes
4059245034925
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0072.0350
K0072.0350
90
75
250
2500
5500
1150
3100
K0100.30
41.2
59
9.0
2.0
16
8
30
12.0
54
24.0
10
8.7
109.5
274
108
M 10 x 80
0.9774
Yes
4059245034932
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0072.0450
K0072.0450
90
75
250
3000
6500
1150
3100
K0100.34
41.2
67
13.0
0.0
20
10
38
13.2
66
27.0
13
8.7
130.0
305
129
M 12 x 100
1.6500
Yes
4059245034949
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
VPHEW_LB-J - Push-in fitting type
NIHON PISCO CO., LTD.
07.10.2020
Holder System Magnetic Grippers SGM - HTS-A2 SGM 30/40
Schmalz
12.09.2017
SRH - Clean Regulator
SMC
28.09.2023
VPB_K-J - Push-in fitting type
NIHON PISCO CO., LTD.
07.10.2020
VPMB_L-J - Push-in fitting type
NIHON PISCO CO., LTD.
07.10.2020
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성