카탈로그: KIPP USA
생성됨: 25.11.2019
카탈로그의 특징:
german, english, french
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
KIPP USA
K0069 - Toggle clamps mini horizontal with flat foot and adjustable clamping spindle
KIPP USA
Toggle Clamps
Horizontal Toggle Clamps
Powered by
CAD모델 선택
{kipp_usa/schnellspanner/horizontal_toggle_clamp/05765.prj},{NB=K0069.0050GESCHLOSSEN},{OH=85},{OG=65},{F=80},{F1=250},{F2=550},{F3=170},{F4=370},{A=16},{A1=24},{A2=2.4},{A3=6.5},{B=16},{B1=24},{B3=5.2},{C=9},{C1=7},{D=4.2},{H=22},{L=70},{L1=27},{GEW=0.0363},{EAN=4059245034857},{NDM=5},{ST=0.80},{L2=20},{XA=8},{XB=3.00},{XC=2.70},{XD=6.80},{XE=9.80},{XF=0.9},{BESTKIPPUSA=K0069.0050},{MATERIAL=Stahl},{M=M 5 x 20},{INFO=Info},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTNUSA=},{FILTER=KIPP,KIPP_USA},{EOL=31.12.2099},{POS=GESCHLOSSEN}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
BESTKIPPUSA
Order No.
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Main
ⁿ/ₐ
OH
opening angle of holding arm
[°]
OG
opening angle of handle
[°]
F
hand force
[N]
F1
Holding force
[N]
F2
Holding force
[N]
F3
Clamping force
[N]
F4
Clamping force
[N]
A
Length
[mm]
A1
Length
[mm]
A2
Length
[mm]
A3
Length
[mm]
B
width
[mm]
B1
width
[mm]
B3
width
[mm]
C
height
[mm]
C1
height
[mm]
D
diameter
[mm]
H
height
[mm]
L
Length
[mm]
L1
Length
[mm]
M
clamping spindles
ⁿ/ₐ
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTNUSA
Customs tariff number USA
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K0069.0050
K0069.0050
Steel
85
65
80
250
550
170
370
16
24
2.4
6.5
16
24
5.2
9
7
4.2
22
70
27
M 5 x 20
0.0363
Yes
4059245034857
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0069.0050N
K0069.0050N
Stainless steel
85
65
80
250
550
170
370
16
24
2.4
6.5
16
24
5.2
9
7
4.2
22
70
27
M 5 x 20
0.0347
Yes
4059245034864
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
K0069 - Toggle clamps mini horizontal with flat foot and adjustable clampin...
KIPP
27.05.2024
K0083 - Toggle clamps mini push-pull with mounting bracket
KIPP USA
05.06.2024
MC01-6, MC01-S6 - Toggle Clamps - Hold Down, Horizontal Handle (Flange Base...
Misumi
30.06.2021
K0106 - Protective caps
KIPP USA
05.06.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성