카탈로그: KIPP USA
생성됨: 25.11.2019
카탈로그의 특징:
german, english, french
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
KIPP USA
K0489 - Tube clamps swivel aluminium
KIPP USA
Tube Connectors
Powered by
CAD모델 선택
{kipp_usa/profilverbinder/29034_1_asmtab.prj},{NB=K0489.518},{BESTKIPPUSA=K0489.518},{A=18.10},{B=18.10},{C=25},{D=26},{E=29.4},{H=44.0},{L=88},{M=44.0},{P=21},{R=37.5},{S=M 6 x 18},{GEW=0.1071},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTNUSA=},{EAN=4059245194391},{XA=18},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA,},{XB=6.000},{TYP=1.0},{PPATH=29034_1_schb.prj},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
BESTKIPPUSA
Order No.
ⁿ/ₐ
A
diameter
[mm]
B
diameter
[mm]
C
depth
[mm]
D
diameter
[mm]
E
distance
[mm]
H
distance
[mm]
L
total length
[mm]
M
distance
[mm]
P
width
[mm]
R
width
[mm]
S
screw type
ⁿ/ₐ
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTNUSA
Customs tariff number USA
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K0489.512
K0489.512
12.10
12.10
25
26
29.4
44.0
88
44.0
21
37.5
M 6 x 18
0.1272
Yes
4059245194360
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0489.514
K0489.514
14.10
14.10
25
26
29.4
44.0
88
44.0
21
37.5
M 6 x 18
0.1196
Yes
4059245194377
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0489.516
K0489.516
16.10
16.10
25
26
29.4
44.0
88
44.0
21
37.5
M 6 x 18
0.1170
Yes
4059245194384
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0489.518
K0489.518
18.10
18.10
25
26
29.4
44.0
88
44.0
21
37.5
M 6 x 18
0.1071
Yes
4059245194391
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0489.520
K0489.520
20.10
20.10
45
40
40.0
73.0
146
73.0
33
51.0
M 8 x 35
0.4215
Yes
4059245194407
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0489.525
K0489.525
25.10
25.10
45
40
40.0
73.0
146
73.0
33
51.0
M 8 x 35
0.3754
Yes
4059245194414
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0489.530
K0489.530
30.10
30.10
45
40
40.0
73.0
146
73.0
33
51.0
M 8 x 35
0.3044
Yes
4059245194421
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0489.540
K0489.540
40.15
40.15
60
56
56.0
100.0
200
100.0
48
70.0
M 10 x 50
0.8450
Yes
4059245194438
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
K0488 - Tube clamps swivel, aluminium
KIPP USA
21.05.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성