카탈로그: KIPP USA
생성됨: 25.11.2019
카탈로그의 특징:
german, english, french
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
KIPP USA
K2100 - Ring bolts, stainless steel, revolving high-strength
KIPP USA
Material handling
Ring bolts and hoist rings
Powered by
CAD모델 선택
{kipp_usa/material_handling/ringschrauben_und_lastbeugel/07695-01.prj},{NB=K2100.1624},{BESTKIPPUSA=K2100.1624},{MATERIAL=Edelstahl},{D=M16},{D1=35},{D2=61},{D3=35},{D4=51},{H=65},{H1=5},{L=24},{S=14},{S1=13},{SW=10},{F5=1},{BEFA=schraubbar},{GEW=0.3000},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTNUSA=73181300},{EAN=4059245860166},{FILTER=KIPP,KIPP_USA,NORELEM,},{NDM=16},{XA=28.400},{XB=26.600},{XC=8.400},{XD=13.000},{XE=1.500},{XF=1.100},{XG=1.000},{XH=3.500},{XI=28.000},{XJ=12.100},{XK=9.800},{XL=5.000},{XM=13.000},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98},{FARBEX=Edelstahl}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
BESTKIPPUSA
Order No.
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Material
ⁿ/ₐ
D
thread
[mm]
D1
Diameter
[mm]
D2
Diameter
[mm]
D3
Diameter
[mm]
D4
Diameter
[mm]
H
height
[mm]
H1
distance
[mm]
L
Length
[mm]
S
distance
[mm]
S1
height
[mm]
SW
Key-wide
[mm]
F5
Tragfähigkeit
[kg]
BEFA
Befestigungsart
ⁿ/ₐ
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTNUSA
Customs tariff number USA
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K2100.1218
K2100.1218
stainless steel
M12
30
52
33
44
56
5
18
10
11
8
0.5
screw-on
0.2000
Yes
73181300
4059245860159
31.12.2099
98
K2100.1624
K2100.1624
stainless steel
M16
35
61
35
51
65
5
24
14
13
10
1
screw-on
0.3000
Yes
73181300
4059245860166
31.12.2099
98
K2100.2030
K2100.2030
stainless steel
M20
40
70
44
60
75
7
30
16
15
12
2
screw-on
0.6000
Yes
73181300
4059245860173
31.12.2099
98
K2100.2436
K2100.2436
stainless steel
M24
49
84
52
72
90
10
36
19
18
14
2.5
screw-on
1.0000
Yes
73181300
4059245860180
31.12.2099
98
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성