카탈로그: KIPP USA
생성됨: 25.11.2019
카탈로그의 특징:
german, english, french
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
KIPP USA
K1126 - Grip nuts
KIPP USA
Knobs
Wing Grips and Mini Wings
Powered by
CAD모델 선택
{kipp_usa/knoepfe/wing_grips_and_mini_wings/06666.prj},{NB=K1126.306},{D1=25},{D2=18.7},{H=22.9},{H1=7.3},{T=9.0},{B=15.3},{GEW=0.0153},{EAN=4059245251247},{NDM=6.0},{XA=2.1},{XB=11.9},{XC=12.5},{XD=4.7},{XE=11.9},{XF=0.3},{XG=7.8},{XH=1.0},{XI=3.6},{XJ=15.1},{XK=10.4},{XL=6.0},{XM=3.9},{XN=0.6},{XO=2.0},{XP=8.6},{XQ=1.800},{XR=1.700},{XS=6.200},{XT=9.000},{BESTKIPPUSA=K1126.306},{MATERIAL=Stahl},{FORM=K},{D=M6},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTNUSA=},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA},{EOL=31.12.2099}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
BESTKIPPUSA
Order No.
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Materials
ⁿ/ₐ
FORM
Form
ⁿ/ₐ
D
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
H
[mm]
H1
[mm]
T
[mm]
B
[mm]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTNUSA
Customs tariff number USA
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K1126.103
K1126.103
Brass
K
M3
16
12.0
15.0
5.0
4.5
10.0
0.0060
Yes
4059245251193
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1126.104
K1126.104
Brass
K
M4
16
12.0
15.0
5.0
6.0
10.0
0.0055
Yes
4059245251209
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1126.204
K1126.204
Brass
K
M4
20
15.0
18.5
6.0
6.0
12.3
0.0082
Yes
4059245251216
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1126.205
K1126.205
Brass
K
M5
20
15.0
18.5
6.0
6.0
12.3
0.0078
Yes
4059245251223
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1126.305
K1126.305
Steel
K
M5
25
18.7
22.9
7.3
8.5
15.3
0.0160
Yes
4059245251230
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1126.306
K1126.306
Steel
K
M6
25
18.7
22.9
7.3
9.0
15.3
0.0153
Yes
4059245251247
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1126.1003
K1126.1003
Stainless steel
K
M3
16
12.0
15.0
5.0
4.5
10.0
0.0055
Yes
4059245251582
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1126.1004
K1126.1004
Stainless steel
K
M4
16
12.0
15.0
5.0
6.0
10.0
0.0052
Yes
4059245251599
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1126.2004
K1126.2004
Stainless steel
K
M4
20
15.0
18.5
6.0
6.0
12.3
0.0080
Yes
4059245251605
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1126.2005
K1126.2005
Stainless steel
K
M5
20
15.0
18.5
6.0
6.0
12.3
0.0076
Yes
4059245251612
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1126.3005
K1126.3005
Stainless steel
K
M5
25
18.7
22.9
7.3
8.5
15.3
0.0160
Yes
4059245251629
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1126.3006
K1126.3006
Stainless steel
K
M6
25
18.7
22.9
7.3
9.0
15.3
0.0152
Yes
4059245251636
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
K1126 - Knurled screws
KIPP USA
05.06.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성