피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
품질보증 정보
카탈로그: KIPP USA
생성됨: 25.11.2019
카탈로그의 특징:
german, english, french
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
KIPP USA
K2041 - Wing grips "Miniwing" stainless steel
KIPP USA
Knobs
Wing Grips and Mini Wings
Powered by
CAD모델 선택
{kipp_usa/knoepfe/wing_grips_and_mini_wings/06652-10.prj},{NB=K2041.4280522},{BESTKIPPUSA=K2041.4280522},{AUSF=Durchgangsbohrung},{OBFLGK=poliert},{MATERIAL=Edelstahl},{SS=1.4404},{FORM=D},{A=28},{B=13},{D=M5},{D2=11.8},{D6=8.1},{H=14.1},{H1=2.25},{H2=13.25},{T=9.0},{L=0},{GEW=0.0170},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTNUSA=73181600},{EAN=4059245826964},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA},{TYP=2},{NDM=5.0000},{FARBEX=Edelstahl}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BESTKIPPUSA
Order No.
ⁿ/ₐ
AUSF
Version
ⁿ/ₐ
OBFLGK
Surface finish body
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Material
ⁿ/ₐ
SS
Steel code
ⁿ/ₐ
FORM
Form
ⁿ/ₐ
A
Length
[mm]
B
width
[mm]
D
thread
[mm]
D2
Diameter
[mm]
D6
Diameter
[mm]
H
height
[mm]
H1
height
[mm]
H2
height
[mm]
T
depth
[mm]
L
Length
[mm]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTNUSA
Customs tariff number USA
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K2041.5280412
K2041.5280412
Innengewinde
poliert
Edelstahl
1.4308
E
28
13
M4
11.8
-
15.0
2.25
13.25
6.0
0
0.0180
Yes
73181600
4059245826490
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2041.5280512
K2041.5280512
Innengewinde
poliert
Edelstahl
1.4308
E
28
13
M5
11.8
-
15.0
2.25
13.25
7.5
0
0.0180
Yes
73181600
4059245826506
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2041.5280612
K2041.5280612
Innengewinde
poliert
Edelstahl
1.4308
E
28
13
M6
11.8
-
15.0
2.25
13.25
9.0
0
0.0180
Yes
73181600
4059245826513
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2041.5280812
K2041.5280812
Innengewinde
poliert
Edelstahl
1.4308
E
28
13
M8
11.8
-
15.0
2.25
13.25
9.0
0
0.0180
Yes
73181600
4059245826520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2041.4280412
K2041.4280412
Durchgangsbohrung
poliert
Edelstahl
1.4308
D
28
13
M4
11.8
8.1
14.1
2.25
13.25
9.0
0
0.0170
Yes
73181600
4059245826537
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2041.4280512
K2041.4280512
Durchgangsbohrung
poliert
Edelstahl
1.4308
D
28
13
M5
11.8
8.1
14.1
2.25
13.25
9.0
0
0.0170
Yes
73181600
4059245826544
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2041.4280612
K2041.4280612
Durchgangsbohrung
poliert
Edelstahl
1.4308
D
28
13
M6
11.8
8.1
14.1
2.25
13.25
9.0
0
0.0170
Yes
73181600
4059245826551
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2041.4280812
K2041.4280812
Durchgangsbohrung
poliert
Edelstahl
1.4308
D
28
13
M8
11.8
8.1
14.1
2.25
13.25
9.0
0
0.0170
Yes
73181600
4059245826568
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2041.6280412X8
K2041.6280412X8
Außengewinde
poliert
Edelstahl
1.4308
L
28
13
M4
11.8
-
15.0
2.25
13.25
0.0
8
0.0290
Yes
73181520
4059245826575
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2041.6280512X10
K2041.6280512X10
Außengewinde
poliert
Edelstahl
1.4308
L
28
13
M5
11.8
-
15.0
2.25
13.25
0.0
10
0.0290
Yes
73181520
4059245826582
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2041.6280512X15
K2041.6280512X15
Außengewinde
poliert
Edelstahl
1.4308
L
28
13
M5
11.8
-
15.0
2.25
13.25
0.0
15
0.0290
Yes
73181520
4059245826599
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2041.6280512X20
K2041.6280512X20
Außengewinde
poliert
Edelstahl
1.4308
L
28
13
M5
11.8
-
15.0
2.25
13.25
0.0
20
0.0290
Yes
73181520
4059245826605
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2041.6280612X10
K2041.6280612X10
Außengewinde
poliert
Edelstahl
1.4308
L
28
13
M6
11.8
-
15.0
2.25
13.25
0.0
10
0.0290
Yes
73181520
4059245826612
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2041.6280612X15
K2041.6280612X15
Außengewinde
poliert
Edelstahl
1.4308
L
28
13
M6
11.8
-
15.0
2.25
13.25
0.0
15
0.0290
Yes
73181520
4059245826629
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2041.6280612X20
K2041.6280612X20
Außengewinde
poliert
Edelstahl
1.4308
L
28
13
M6
11.8
-
15.0
2.25
13.25
0.0
20
0.0290
Yes
73181520
4059245826636
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2041.6280612X25
K2041.6280612X25
Außengewinde
poliert
Edelstahl
1.4308
L
28
13
M6
11.8
-
15.0
2.25
13.25
0.0
25
0.0290
Yes
73181520
4059245826643
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2041.6280612X30
K2041.6280612X30
Außengewinde
poliert
Edelstahl
1.4308
L
28
13
M6
11.8
-
15.0
2.25
13.25
0.0
30
0.0290
Yes
73181520
4059245826650
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2041.6280812X20
K2041.6280812X20
Außengewinde
poliert
Edelstahl
1.4308
L
28
13
M8
11.8
-
15.0
2.25
13.25
0.0
20
0.0290
Yes
73181520
4059245826667
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2041.6280812X25
K2041.6280812X25
Außengewinde
poliert
Edelstahl
1.4308
L
28
13
M8
11.8
-
15.0
2.25
13.25
0.0
25
0.0290
Yes
73181520
4059245826674
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2041.6280812X30
K2041.6280812X30
Außengewinde
poliert
Edelstahl
1.4308
L
28
13
M8
11.8
-
15.0
2.25
13.25
0.0
30
0.0290
Yes
73181520
4059245826681
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2041.6280812X40
K2041.6280812X40
Außengewinde
poliert
Edelstahl
1.4308
L
28
13
M8
11.8
-
15.0
2.25
13.25
0.0
40
0.0290
Yes
73181520
4059245826698
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2041.5280411
K2041.5280411
Innengewinde
gestrahlt
Edelstahl
1.4308
E
28
13
M4
11.8
-
15.0
2.25
13.25
6.0
0
0.0180
Yes
73181600
4059245826704
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2041.5280511
K2041.5280511
Innengewinde
gestrahlt
Edelstahl
1.4308
E
28
13
M5
11.8
-
15.0
2.25
13.25
7.5
0
0.0180
Yes
73181600
4059245826711
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2041.5280611
K2041.5280611
Innengewinde
gestrahlt
Edelstahl
1.4308
E
28
13
M6
11.8
-
15.0
2.25
13.25
9.0
0
0.0180
Yes
73181600
4059245826728
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2041.5280811
K2041.5280811
Innengewinde
gestrahlt
Edelstahl
1.4308
E
28
13
M8
11.8
-
15.0
2.25
13.25
9.0
0
0.0180
Yes
73181600
4059245826735
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성