카탈로그: KIPP USA
생성됨: 25.11.2019
카탈로그의 특징:
german, english, french
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
KIPP USA
K0153 - Star grips, plastic, optically detectable with protruding steel bush
KIPP USA
Knobs
Star Grips
Powered by
CAD모델 선택
{kipp_usa/knoepfe/star_grips/k0153_1.prj},{NB=K0153.13506X20},{D1=32},{D2=13.5},{H=21},{H2=11},{H3=9.5},{GEW=0.0080},{EAN=4059245599868},{NDM=6.0},{NDM1=0.0000},{TYP2=0.0},{TYP1=0.0},{TYP=0.0},{D4X1=0.000},{XA=50.000},{XB=2.000},{XC=8.000},{XD=0.500},{XE=3.000},{XF=0.200},{XG=1.000},{XH=6.000},{XI=16.000},{XJ=0.300},{XK=0.500},{XL=0.500},{XM=0.400},{XN=0.300},{XO=20.000},{BESTKIPPUSA=K0153.13506X20},{FORM=L},{D=M6},{T=-},{L=20},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTNUSA=},{FILTER=KIPP,KIPP_USA,NORELEM,},{EOL=31.12.2099}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
BESTKIPPUSA
Order No.
ⁿ/ₐ
FORM
Form
ⁿ/ₐ
D
External thread
[mm]
D1
diameter
[mm]
D2
diameter
[mm]
T
depth
[mm]
H
height
[mm]
H2
height
[mm]
H3
height
[mm]
L
Length
[mm]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTNUSA
Customs tariff number USA
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K0153.13306
K0153.13306
K
M 6
32
13.5
12.0
21
11
9.5
-
0.0080
Yes
4059245599837
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0153.13308
K0153.13308
K
M 8
40
13.5
12.0
25
13
10.0
-
0.0120
Yes
4059245599844
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0153.13310
K0153.13310
K
M 10
50
19.0
17.0
32
17
12.0
-
0.0210
Yes
4059245599851
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0153.13506X20
K0153.13506X20
L
M6
32
13.5
-
21
11
9.5
20
0.0080
Yes
4059245599868
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0153.13508X20
K0153.13508X20
L
M8
40
13.5
-
25
13
10.0
20
0.0160
Yes
4059245599875
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0153.13508X30
K0153.13508X30
L
M8
40
13.5
-
25
13
10.0
30
0.0160
Yes
4059245599882
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0153.13510X30
K0153.13510X30
L
M10
50
19.0
-
32
17
12.0
30
0.0300
Yes
4059245599899
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0153.13510X40
K0153.13510X40
L
M10
50
19.0
-
32
17
12.0
40
0.0927
Yes
4059245599905
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성