카탈로그: KIPP USA
생성됨: 25.11.2019
카탈로그의 특징:
german, english, french
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
KIPP USA
K1741 - Locating fixtures flange stainless steel, pneumatic
KIPP USA
Leveling Elements
Powered by
CAD모델 선택
{kipp_usa/gelenkteller/03161-16.prj},{NB=K1741.06181},{BESTKIPPUSA=K1741.0618},{MATERIAL=Edelstahl},{POS=1},{D=6},{D1=M4},{D2=18},{D3=M3},{D4=M3},{D5=3.3},{B=23},{B1=17},{B2=4},{B3=4},{B4=6},{H=5.5},{H1=23},{H2=26.5},{H3=8},{H4=11},{H5=8},{L=27.5},{L1=16},{L2=12},{L3=7},{BDRUCK=0,3 - 0,7},{F=40},{F1=6},{GEW=0.1025},{HALTEKRAFT=100},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTNUSA=},{EAN=4059245590636},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.},{EOL=31.12.2099}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
BESTKIPPUSA
Order No.
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Material
ⁿ/ₐ
D
Diameter
[mm]
D1
thread
[mm]
D2
Diameter
[mm]
D3
thread
[mm]
D4
thread
[mm]
D5
Diameter
[mm]
B
Distance
[mm]
B1
width
[mm]
B2
Distance
[mm]
B3
Distance
[mm]
B4
Distance
[mm]
H
height
[mm]
H1
height
[mm]
H2
height
[mm]
H3
height
[mm]
H4
height
[mm]
H5
height
[mm]
L
Length
[mm]
L1
Length
[mm]
L2
Length
[mm]
L3
Length
[mm]
BDRUCK
Operating pressure
[Mpa]
F
Spannkraft (Pneumatisch gespannt)
[N]
F1
Spannkraft (Federgespannt)
[N]
GEW
Approx. weight
[kg]
HALTEKRAFT
Holding force
[N]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTNUSA
Customs tariff number USA
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
K1741.0618
K1741.0618
Stainless steel
6
M4
18
M3
M3
3.3
23
17
4
4
6
5.5
23
26.5
8
11
8
27.5
16
12
7
0,3 - 0,7
40
6
0.1025
100
Yes
4059245590636
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
K0275 - Deltawheels
KIPP USA
21.05.2024
K0725 - Handwheels 2-spoke plastic, with revolving grip
KIPP USA
21.05.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성