카탈로그: KIPP USA
생성됨: 25.11.2019
카탈로그의 특징:
german, english, french
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
KIPP USA
K1813 - Clamping arm for swing clamp
KIPP USA
Clamping devices
Powered by
CAD모델 선택
{kipp_usa/clamping_devices/05626-05.prj},{NB=K1813.16},{BESTKIPPUSA=K1813.16},{GR=16},{A=25},{A1=5},{D=7},{D1=4.5},{D2=7.5},{D3=M4X0,7},{H=11},{H1=6.5},{L=36},{T=5},{T1=2.5},{GEW=0.0349},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTNUSA=},{EAN=4059245619467},{FILTER=NORELEM,KIPP,KIPP_USA,},{NDM=4.0},{XA=6.0},{XB=20.0},{ST=0.7},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
BESTKIPPUSA
Order No.
ⁿ/ₐ
GR
size
ⁿ/ₐ
A
distance
[mm]
A1
distance
[mm]
D
diameter
[mm]
D1
diameter
[mm]
D2
diameter
[mm]
D3
thread
ⁿ/ₐ
H
height
[mm]
H1
[mm]
L
total length
[mm]
T
depth
[mm]
T1
depth
[mm]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTNUSA
Customs tariff number USA
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K1813.12
K1813.12
12
20
4
5
3.5
6.0
M3X0,5
8
6.5
29
4
2.5
0.0116
Yes
4059245619450
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1813.16
K1813.16
16
25
5
7
4.5
7.5
M4X0,7
11
6.5
36
5
2.5
0.0349
Yes
4059245619467
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1813.2025
K1813.2025
20/25
35
7
10
6.5
11.0
M6X1
14
8.0
51
7
3.0
0.0679
Yes
4059245619474
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1813.3240
K1813.3240
32/40
45
10
14
10.5
17.0
M8X1,25
22
9.0
67
9
4.5
0.1860
Yes
4059245619481
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1813.50
K1813.50
50
65
10
17
12.5
19.5
M10X1,5
25
13.0
88
13
4.5
0.3082
Yes
4059245619498
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
K1815 - Swing clamps pneumatic
KIPP USA
05.06.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성