카탈로그: KIPP USA
생성됨: 25.11.2019
카탈로그의 특징:
german, english, french
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
KIPP USA
K2117 - Side clamp, steel with clamping point
KIPP USA
Clamping devices
Powered by
CAD모델 선택
{kipp_usa/clamping_devices/04580_asmtab.prj},{NB=K2117.140},{B=40.0},{B1=24},{B2=20},{BN=12},{H=50.0},{H1=25.5},{L=85},{L1MIN=122.5},{L1MAX=126.5},{L2MIN=40.5},{L2MAX=44.5},{L3=16.0},{L4=26},{L5=25},{SW=17},{F=14},{M1=67},{M2=45},{GEW=1.3950},{EAN=4059245884100},{TYP=1},{XA=70.000},{XB=10.000},{XC=20.000},{XD=2.000},{SX=4},{BESTKIPPUSA=K2117.14},{MATERIAL=Stahl},{D=M10},{D1=M10},{D2=M6},{ROHS=Yes},{ZTNUSA=84662080},{FILTER=KIPP,KIPP_USA,NORELEM},{BS=Infotext},{EOL=31.12.2099},{S=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
BESTKIPPUSA
Order No.
ⁿ/ₐ
B
width
[mm]
B1
width
[mm]
B2
width
[mm]
BN
slot width
[mm]
D
thread
[mm]
D1
thread
[mm]
D2
thread
[mm]
H
height
[mm]
H1
height
[mm]
L
Length
[mm]
L1MIN
L1 min.
[mm]
L1MAX
L1 max.
[mm]
L2MIN
L2 min.
[mm]
L2MAX
L2 max.
[mm]
L3
distance
[mm]
L4
distance
[mm]
L5
distance
[mm]
SW
Key-wide
[mm]
F
[kN]
M1
tightening torque
[Nm]
M2
tightening torque
[kN]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTNUSA
Customs tariff number USA
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K2117.14
K2117.14
40.0
24
20
12
M10
M10
M6
50.0
25.5
85
122.5
126.5
40.5
44.5
16.0
26
25
17
14
67
45
1.3950
Yes
84662080
4059245884100
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2117.20
K2117.20
47.5
27
20
14
M12
M12
M6
56.0
27.5
98
139.0
146.0
43.7
50.4
18.2
30
25
19
20
83
60
2.1050
Yes
84662080
4059245884117
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2117.30
K2117.30
67.0
36
20
18
M16
M16
M6
71.5
34.0
134
189.5
199.5
60.5
70.5
26.5
36
32
24
30
205
125
5.2000
Yes
84662080
4059245884124
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
K1856 - Rotary lever clamps, hydraulic double / single-acting with spring r...
KIPP USA
05.06.2024
K1858 - Link clamp, hydraulic double-acting
KIPP USA
05.06.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성