Nederlands
polski
svenska
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: KIPP
생성됨: 12.02.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french, spanish, chinese, polish
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K0853 - Adjustable toe clamps
KIPP
OPERATING PARTS | STANDARD ELEMENTS
Clamping elements
Toe Clamps
Powered by
CAD모델 선택
{kipp/bedienteile_normelemente/spannelemente/tiefspanner/04470-05_asmtab.prj},{NB=K0853.92008016_0},{B=25},{B1=8.5},{B2=14},{H1=16},{H=7.5},{H2=7},{L=72},{L1=16.5},{L2=10.0},{GEW=0.1441},{EAN=4059245243518},{VAR=1},{JX1=7},{XA=62.0},{XB=1.5},{XC=45.0},{XD=10.0},{XE=4.0},{XF=35.5},{XG=18.0},{XH=13.4},{XI=48.0},{XJ=0.9},{XK=1.5},{XL=2.5},{XM=45.0},{XN=2.5},{XO=60.0},{XP=45.0},{XQ=15.66},{XR=6.0},{XS=13.5},{XT=15.0},{XU=5.5},{XV=4.0},{XW=10.0},{XX=2.0},{XY=90.0},{XZ=4.0},{XA1=4.0},{XB1=1.0},{XC1=1.5},{XD1=10.0},{XE1=10.0},{XF1=1.0},{XG1=35.0},{XH1=1.5},{XA2=37.0},{BESTKIPP=K0853.92008016},{F1=3,6},{M1=6,5},{BS=Infotext},{ZTN=84662080},{ROHS=Yes},{FILTER=KIPP,NORELEM,},{JX=[0:$JX1.]},{PPATH=04470-05_schb.prj},{EOL=31.12.2099},{J=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
BESTKIPP
Order No.
ⁿ/ₐ
B
width
[mm]
B1
width
[mm]
B2
width
[mm]
H1
height
[mm]
H
height
[mm]
H2
height
[mm]
L
Length
[mm]
L1
Length
[mm]
L2
Length
[mm]
F1
[kN]
M1
[Nm]
GEW
Approx. weight
[kg]
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K0853.92008016
K0853.92008016
25
8.5
14
16
7.5
7
72
16.5
10.0
3,6
6,5
0.1441
84662080
Yes
4059245243518
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0853.92012022
K0853.92012022
35
13.0
20
22
10.0
9
105
26.5
13.5
7,4
19
0.3921
84662080
Yes
4059245243525
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0853.92016030
K0853.92016030
40
17.0
26
30
14.0
13
137
30.0
17.5
11,7
32
0.8209
84662080
Yes
4059245243532
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성