Nederlands
polski
svenska
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: KIPP
생성됨: 12.02.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french, spanish, chinese, polish
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K0579 - Hinges aluminium, lift-off left
KIPP
OPERATING PARTS | STANDARD ELEMENTS
Hinges
Powered by
CAD모델 선택
{kipp/bedienteile_normelemente/scharniere/27870_asmtab.prj},{NB=K0579.13018180links},{A1=17.5},{A2=17.5},{A3=29.5},{A4=29.5},{B1=48},{B2=28},{D1=6.6},{D2=6},{D3=14},{H=9},{F1=0.45},{F2=0.280},{TRAG=1500},{GEW=0.0612},{EAN=4059245190355},{PSTOL=0.001},{TYP=2},{TAB=2.000},{BESTKIPP=K0579.1301818},{MATERIAL=Aluminium},{AUSF=links},{A=59},{B=48},{INFO=Info},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=83021090},{FILTER=KIPP,NORELEM ,KIPP_USA ,BLOHM},{PPATH=27870_schb.prj},{EOL=31.12.2099},{W=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
BESTKIPP
Order No.
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Material
ⁿ/ₐ
AUSF
version
ⁿ/ₐ
A
distance
[mm]
A1
distance
[mm]
A2
distance
[mm]
A3
Length
[mm]
A4
Length
[mm]
B
width
[mm]
F1
F1 max. kN
[kN]
F2
F2 max. kN
[kN]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K0579.1301818
K0579.1301818
Aluminium
left
59
17.5
17.5
29.5
29.5
48
0.45
0.280
0.0612
Yes
83021090
4059245190355
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성