피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: KIPP
생성됨: 12.02.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french, spanish, chinese, polish
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K1331 - Narrow shank screws for locking washer
KIPP
OPERATING PARTS | STANDARD ELEMENTS
Machine devices, jig devices
Screws, nuts and washers
Powered by
CAD모델 선택
{kipp/bedienteile_normelemente/maschinen_und_vorrichtungselemente/schrauben_muttern/k1331.prj},{NB=K1331.06},{BESTKIPP=K1331.06},{MATERIAL=Edelstahl A4},{D=M6},{D1=12},{S=1.5},{GEW=0.0010},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73182200},{EAN=4059245334377},{FILTER=KIPP,KIPP_USA,NORELEM,},{NDM=6.000},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
BESTKIPP
Order No.
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Material base
ⁿ/ₐ
D
diameter
[mm]
D1
diameter
[mm]
S
diameter
[mm]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K1331.03
K1331.03
stainless steel A4
M3
6
1.5
0.0003
Yes
73182200
4059245334346
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1331.04
K1331.04
stainless steel A4
M4
8
1.5
0.0004
Yes
73182200
4059245334353
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1331.05
K1331.05
stainless steel A4
M5
10
1.5
0.0007
Yes
73182200
4059245334360
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1331.06
K1331.06
stainless steel A4
M6
12
1.5
0.0010
Yes
73182200
4059245334377
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1331.08
K1331.08
stainless steel A4
M8
16
2.0
0.0024
Yes
73182200
4059245334384
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1331.10
K1331.10
stainless steel A4
M10
20
2.0
0.0039
Yes
73182200
4059245334391
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1331.12
K1331.12
stainless steel A4
M12
24
2.5
0.0040
Yes
73182200
4059245537198
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1331.16
K1331.16
stainless steel A4
M16
32
3.0
0.0050
Yes
73182200
4059245537204
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성