Nederlands
polski
svenska
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: KIPP
생성됨: 12.02.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french, spanish, chinese, polish
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K2078 - DIN 7603 sealing washers copper or aluminium
KIPP
OPERATING PARTS | STANDARD ELEMENTS
Machine devices, jig devices
Seals
Powered by
CAD모델 선택
{kipp/bedienteile_normelemente/maschinen_und_vorrichtungselemente/dichtungen/23901.prj},{NB=K2078.115000570},{BESTKIPP=K2078.115000570},{MATERIAL=Kupfer},{FORM=A},{FORMT=Flachdichtung},{NENNGR=50X57},{D1=50.2},{D2=56.9},{H=2.0},{PASSG=-},{PASSZOLL=-},{GEW=0.0010},{BS=Infotext},{NORM=Normenübersicht},{ROHS=Yes},{ZTN=74152100},{EAN=4059245858132},{FILTER=NORELEM,KIPP,KIPP_USA,},{XA=8.000},{XB=10.000},{XC=28.000},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BESTKIPP
Order No.
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Material
ⁿ/ₐ
FORM
Form
ⁿ/ₐ
FORMT
Form-Type
ⁿ/ₐ
NENNGR
Nominal size
[mm]
D1
Diameter
[mm]
D2
Diameter
[mm]
H
height
[mm]
PASSG
Suitable for thread mm
[mm]
PASSZOLL
Suitable for thread inch
[인치]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K2078.110400080
K2078.110400080
copper
A
Flachdichtung
4X8
4.2
7.9
1.0
-
-
0.0010
Yes
74152100
4059245857883
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2078.110500075
K2078.110500075
copper
A
Flachdichtung
5X7,5
5.2
7.4
1.0
-
-
0.0010
Yes
74152100
4059245857890
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2078.110650095
K2078.110650095
copper
A
Flachdichtung
6,5X9,5
6.7
9.4
1.0
-
-
0.0010
Yes
74152100
4059245857906
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2078.110800115
K2078.110800115
copper
A
Flachdichtung
8X11,5
8.2
11.4
1.0
M8X1
-
0.0010
Yes
74152100
4059245857913
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2078.111000135
K2078.111000135
copper
A
Flachdichtung
10X13,5
10.2
13.4
1.0
M10X1
G1/8
0.0010
Yes
74152100
4059245857920
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2078.111200155
K2078.111200155
copper
A
Flachdichtung
12X15,5
12.2
15.4
1.5
M12X1,5
-
0.0010
Yes
74152100
4059245857937
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2078.111200160
K2078.111200160
copper
A
Flachdichtung
12X16
12.2
15.9
1.5
M12X1,5
-
0.0010
Yes
74152100
4059245857944
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2078.111400180
K2078.111400180
copper
A
Flachdichtung
14X18
14.2
17.9
1.5
M14X1,5
G1/4
0.0010
Yes
74152100
4059245857951
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2078.111400200
K2078.111400200
copper
A
Flachdichtung
14X20
14.2
19.9
1.5
M14X1,5
G1/4
0.0010
Yes
74152100
4059245857968
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2078.111600200
K2078.111600200
copper
A
Flachdichtung
16X20
16.2
19.9
1.5
M16X1,5
-
0.0010
Yes
74152100
4059245857975
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2078.111700210
K2078.111700210
copper
A
Flachdichtung
17X21
17.2
20.9
1.5
-
G3/8
0.0010
Yes
74152100
4059245857982
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2078.111800220
K2078.111800220
copper
A
Flachdichtung
18X22
18.2
21.9
1.5
M18X1,5
-
0.0010
Yes
74152100
4059245857999
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2078.112000240
K2078.112000240
copper
A
Flachdichtung
20X24
20.2
23.9
1.5
M20X1,5
-
0.0010
Yes
74152100
4059245858002
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2078.112100260
K2078.112100260
copper
A
Flachdichtung
21X26
21.2
25.9
1.5
-
G1/2
0.0010
Yes
74152100
4059245858019
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2078.112200270
K2078.112200270
copper
A
Flachdichtung
22X27
22.2
26.9
1.5
M22X1,5
-
0.0010
Yes
74152100
4059245858026
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2078.112400290
K2078.112400290
copper
A
Flachdichtung
24X29
24.3
28.9
2.0
M24X1,5
-
0.0010
Yes
74152100
4059245858033
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2078.112600310
K2078.112600310
copper
A
Flachdichtung
26X31
26.3
30.9
2.0
M26X1,5
-
0.0010
Yes
74152100
4059245858040
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2078.112700320
K2078.112700320
copper
A
Flachdichtung
27X32
27.3
31.9
2.0
M27X2
G3/4
0.0010
Yes
74152100
4059245858057
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2078.113000360
K2078.113000360
copper
A
Flachdichtung
30X36
30.3
35.9
2.0
M30X1,5
G7/8
0.0010
Yes
74152100
4059245858064
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2078.113300390
K2078.113300390
copper
A
Flachdichtung
33X39
33.3
38.9
2.0
M33X2
G1
0.0010
Yes
74152100
4059245858071
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2078.113600420
K2078.113600420
copper
A
Flachdichtung
36X42
36.3
41.9
2.0
M36X1,5
-
0.0010
Yes
74152100
4059245858088
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2078.113800440
K2078.113800440
copper
A
Flachdichtung
38X44
38.3
43.9
2.0
M38X1,5
G1 1/8
0.0010
Yes
74152100
4059245858095
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2078.114200490
K2078.114200490
copper
A
Flachdichtung
42X49
42.3
48.9
2.0
M42X1,5
G1 1/4
0.0010
Yes
74152100
4059245858101
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2078.114500520
K2078.114500520
copper
A
Flachdichtung
45X52
45.3
51.9
2.0
M45X1,5
-
0.0010
Yes
74152100
4059245858118
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2078.114800550
K2078.114800550
copper
A
Flachdichtung
48X55
48.3
54.9
2.0
M48X1,5
G1 1/2
0.0010
Yes
74152100
4059245858125
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성