Integrity X-12 - The Integrity Series
Morin
Wall Systems
Powered by
CAD모델 선택
{kingspan_morin/wall/integrity_x12.prj},{NB=X-12-120in.-120PS18 ga (1.19mm)HGAL400},{PR=Integrity Series},{PROFILE=X-12},{A=7/8\" in. (22 mm)},{PRODPDF=Lengths 5' (1.52m) to 30' (9.14m) standard Shorter and longer lengths available},{CLIPPDF=Clip Matrix® / Integrity / S-16 - galv (used on steel panels) 400 pcs per ctn; Clip Matrix® / Integrity / S-16 - S/S (used on alum panels) 400 pcs per ctn; Starter Clip/Cleat (10'-0\"long)Formed Trim},{CORNPDF=Mitered Seamed Corners 2'-0\"x 2'-0\" 90° Minimum 70° (closed) Maximum 135° (open); outside or inside Max. length of leg 6'-0\" long; perforated to be cut and bent only - no glue},{LODLEVEL=400},{L=60.000},{APL=H},{MAT=PS},{T=18 ga (1.19mm)},{COL=GAL}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
PR
Product Range
ⁿ/ₐ
PROFILE
Profile
ⁿ/ₐ
OAL
Overall Length
ⁿ/ₐ
A
Panel Depth
[인치]
B
Cover Width
[인치]
X-12-120in.-120PS18 ga (1...
Integrity Series
X-12
5' ft.
7/8" in. (22 mm)
12" in (305 mm)
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성