Worms, Worm Gears (CG)
KHK KOHARA GEAR
Worms, Worms Gears
Powered by
CAD모델 선택
{khk/worms_worms_gears/ww_gears_cg_asmtab.prj},{NB=CG2.5-30R1J19_On},{CN=CG2.5-30R1J19},{COMBINATION=1},{NM=2.5},{RR=1/30},{NT=30},{CPS=-0.034},{NS=1},{HT=R},{A=19},{B=40},{C=75.17},{D=80},{D1=82.5},{E=22},{F=14},{F1=0},{G=36},{H=0},{I=0},{J=56.0},{SH=H1K},{MHP=7.0},{PN=SW2.5-R1},{KW=6},{KD=2.80000},{TS=M5},{NDM=5},{WMF=HB002.WMF},{X=0.5},{X1=1.0},{Y=1.5},{R=3.00},{VERS=29},{VERS1=1},{R1=25.81},{R2=0.0},{R22=0.0},{R21=0.00},{VERS2=0},{AN=0.00},{PPATH=ww_gears_cg_asmtpl.prj},{TOOTH=On}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CN
Catalog No.
ⁿ/ₐ
NM
Nominal module
[mm]
RR
Reduction ratio
ⁿ/ₐ
NT
Number of teeth
ⁿ/ₐ
CPS
Coefficient of Profile Shift
ⁿ/ₐ
NS
Number of starts
ⁿ/ₐ
HT
Hand of thread
ⁿ/ₐ
A
Bore
[mm]
B
Hub diameter
[mm]
C
Pitch diameter
[mm]
D
Throat diameter
[mm]
D1
Outside diameter
[mm]
E
Face width
[mm]
F
Hub length (R)
[mm]
F1
Hub length (L)
[mm]
G
Total length
[mm]
H
Web thickness
[mm]
I
Web outside diameter
[mm]
J
Mounting distance
[mm]
SH
Shape
ⁿ/ₐ
MHP
Mounting hole position
[mm]
PN
Partner name
ⁿ/ₐ
KW
Key width
[mm]
KD
Key depth
[mm]
TS
Tap size
[mm]
CG1-60R1
CG1-60R1
1.0
1/60
60
-0.059
1
R
10
30
60.12
62
63.0
10
10
0
20
0
0
38.0
H1
0.0
SW1-R1
0
0.00000
0
CG1-60R1J10
CG1-60R1J10
1.0
1/60
60
-0.059
1
R
10
30
60.12
62
63.0
10
10
0
20
0
0
38.0
H1K
5.0
SW1-R1
4
1.80000
M4
CG1-60R1J12
CG1-60R1J12
1.0
1/60
60
-0.059
1
R
12
30
60.12
62
63.0
10
10
0
20
0
0
38.0
H1K
5.0
SW1-R1
4
1.80000
M4
CG1-60R1J14
CG1-60R1J14
1.0
1/60
60
-0.059
1
R
14
30
60.12
62
63.0
10
10
0
20
0
0
38.0
H1K
5.0
SW1-R1
5
2.30000
M4
CG1-60R1J15
CG1-60R1J15
1.0
1/60
60
-0.059
1
R
15
30
60.12
62
63.0
10
10
0
20
0
0
38.0
H1K
5.0
SW1-R1
5
2.30000
M4
CG1-60R1J16
CG1-60R1J16
1.0
1/60
60
-0.059
1
R
16
30
60.12
62
63.0
10
10
0
20
0
0
38.0
H1K
5.0
SW1-R1
5
2.30000
M4
CG1-60R1J17
CG1-60R1J17
1.0
1/60
60
-0.059
1
R
17
30
60.12
62
63.0
10
10
0
20
0
0
38.0
H1K
5.0
SW1-R1
5
2.30000
M4
CG1-80R1
CG1-80R1
1.0
1/80
80
-0.078
1
R
10
35
80.16
82
83.0
10
10
0
20
0
0
48.0
H1
0.0
SW1-R1
0
0.00000
0
CG1-80R1J10
CG1-80R1J10
1.0
1/80
80
-0.078
1
R
10
35
80.16
82
83.0
10
10
0
20
0
0
48.0
H1K
5.0
SW1-R1
4
1.80000
M4
CG1-80R1J12
CG1-80R1J12
1.0
1/80
80
-0.078
1
R
12
35
80.16
82
83.0
10
10
0
20
0
0
48.0
H1K
5.0
SW1-R1
4
1.80000
M4
CG1-80R1J14
CG1-80R1J14
1.0
1/80
80
-0.078
1
R
14
35
80.16
82
83.0
10
10
0
20
0
0
48.0
H1K
5.0
SW1-R1
5
2.30000
M4
CG1-80R1J15
CG1-80R1J15
1.0
1/80
80
-0.078
1
R
15
35
80.16
82
83.0
10
10
0
20
0
0
48.0
H1K
5.0
SW1-R1
5
2.30000
M4
CG1-80R1J16
CG1-80R1J16
1.0
1/80
80
-0.078
1
R
16
35
80.16
82
83.0
10
10
0
20
0
0
48.0
H1K
5.0
SW1-R1
5
2.30000
M4
CG1-80R1J17
CG1-80R1J17
1.0
1/80
80
-0.078
1
R
17
35
80.16
82
83.0
10
10
0
20
0
0
48.0
H1K
5.0
SW1-R1
5
2.30000
M4
CG1-80R1J18
CG1-80R1J18
1.0
1/80
80
-0.078
1
R
18
35
80.16
82
83.0
10
10
0
20
0
0
48.0
H1K
5.0
SW1-R1
6
2.80000
M5
CG1-80R1J19
CG1-80R1J19
1.0
1/80
80
-0.078
1
R
19
35
80.16
82
83.0
10
10
0
20
0
0
48.0
H1K
5.0
SW1-R1
6
2.80000
M5
CG1-100R1
CG1-100R1
1.0
1/100
100
-0.098
1
R
10
40
100.20
102
103.0
10
10
0
20
0
0
58.0
H1
0.0
SW1-R1
0
0.00000
0
CG1-100R1J10
CG1-100R1J10
1.0
1/100
100
-0.098
1
R
10
40
100.20
102
103.0
10
10
0
20
0
0
58.0
H1K
5.0
SW1-R1
4
1.80000
M4
CG1-100R1J12
CG1-100R1J12
1.0
1/100
100
-0.098
1
R
12
40
100.20
102
103.0
10
10
0
20
0
0
58.0
H1K
5.0
SW1-R1
4
1.80000
M4
CG1-100R1J14
CG1-100R1J14
1.0
1/100
100
-0.098
1
R
14
40
100.20
102
103.0
10
10
0
20
0
0
58.0
H1K
5.0
SW1-R1
5
2.30000
M4
CG1-100R1J15
CG1-100R1J15
1.0
1/100
100
-0.098
1
R
15
40
100.20
102
103.0
10
10
0
20
0
0
58.0
H1K
5.0
SW1-R1
5
2.30000
M4
CG1-100R1J16
CG1-100R1J16
1.0
1/100
100
-0.098
1
R
16
40
100.20
102
103.0
10
10
0
20
0
0
58.0
H1K
5.0
SW1-R1
5
2.30000
M4
CG1-100R1J17
CG1-100R1J17
1.0
1/100
100
-0.098
1
R
17
40
100.20
102
103.0
10
10
0
20
0
0
58.0
H1K
5.0
SW1-R1
5
2.30000
M4
CG1-100R1J18
CG1-100R1J18
1.0
1/100
100
-0.098
1
R
18
40
100.20
102
103.0
10
10
0
20
0
0
58.0
H1K
5.0
SW1-R1
6
2.80000
M5
CG1-100R1J19
CG1-100R1J19
1.0
1/100
100
-0.098
1
R
19
40
100.20
102
103.0
10
10
0
20
0
0
58.0
H1K
5.0
SW1-R1
6
2.80000
M5
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Worms, Worm Gears (SW)
KHK KOHARA GEAR
12.04.2024
Worms, Worm Gears (BG)
KHK KOHARA GEAR
12.04.2024
Ground Worm, Worm Gears (AG)
KHK KOHARA GEAR
12.04.2024
Ground Worm Shaft, Worm Gears (AGF)
KHK KOHARA GEAR
12.04.2024
Ground Worm, Worm Gears (SWG)
KHK KOHARA GEAR
12.04.2024
Worms, Plastic Worm Gears (PG)
KHK KOHARA GEAR
12.04.2024
Worms, Plastic Worm Gears (SUW)
KHK KOHARA GEAR
12.04.2024
Steel, Spur Gears (SS)
KHK KOHARA GEAR
12.04.2024
Duplex Worms, Worm Gears (AGDL)
KHK KOHARA GEAR
12.04.2024
Shielded type ZZ
NTN Corporation
17.10.2023
Steel, Hubless Spur Gears (SSA)
KHK KOHARA GEAR
12.04.2024
Ground Spur Gears (SSG)
KHK KOHARA GEAR
12.04.2024
Ground Helical Gears (KHG)
KHK KOHARA GEAR
12.04.2024
Internal Gears (SI)
KHK KOHARA GEAR
12.04.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성