Racks with Bolt Holes (SRFD, SRFK)
KHK KOHARA GEAR
Racks
Powered by
CAD모델 선택
{khk/racks/racks_with_bolt_holes_srfd_srfk.prj},{NB=SRFD2.5-1500_On},{CN=SRFD2.5-1500},{M=2.5},{A=1507.96},{B=25},{C=30.0},{D=27.5},{ENT=192},{E=12.0},{F=33.98},{G=180},{NMH=9},{MSS=M8},{H=9},{I=14.0},{J=9.0},{S=RD},{NDM=9},{TOOTH=On}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CN
Catalog No.
ⁿ/ₐ
M
Module
ⁿ/ₐ
A
Total length
[mm]
B
Face width
[mm]
C
Height
[mm]
D
Height to pitch line
[mm]
ENT
Effective number of teeth
ⁿ/ₐ
E
Mounting hole e
[mm]
F
Mounting hole f
[mm]
G
Mounting hole g
[mm]
NMH
Number of mounting holes
ⁿ/ₐ
MSS
Mounting screw size
ⁿ/ₐ
H
Counterbore h
[mm]
I
Counterbore i
[mm]
J
Counterbore j
[mm]
S
Shape
ⁿ/ₐ
SRFK0.5-300J
SRFK0.5-300J
0.5
300.02
5
12.0
11.5
191
5.5
15.01
90
4
M3
0
0.0
3.4
RA
SRFK0.8-300J
SRFK0.8-300J
0.8
299.08
8
12.3
11.5
119
5.5
14.54
90
4
M4
0
0.0
4.5
RA
SRFK1-300J
SRFK1-300J
1.0
301.59
10
12.0
12.0
96
5.0
20.80
130
3
M4
0
0.0
4.5
RA
SRFK1-500J
SRFK1-500J
1.0
499.51
10
12.0
12.0
159
5.0
24.76
150
4
M4
0
0.0
4.5
RA
SRFD1.5-300J
SRFD1.5-300J
1.5
301.59
15
20.0
18.5
64
8.0
20.80
130
3
M5
6
10.0
6.0
RB
SRFD1.5-500J
SRFD1.5-500J
1.5
499.51
15
20.0
18.5
106
8.0
24.76
150
4
M5
6
10.0
6.0
RB
SRFD1.5-1000
SRFD1.5-1000
1.5
999.03
15
20.0
18.5
212
8.0
49.51
180
6
M5
6
10.0
6.0
RD
SRFD1.5-1500
SRFD1.5-1500
1.5
1507.96
15
20.0
18.5
320
8.0
33.98
180
9
M5
6
10.0
6.0
RD
SRFD1.5-2000
SRFD1.5-2000
1.5
2049.88
15
20.0
18.5
435
8.0
34.94
180
12
M5
6
10.0
6.0
RD
SRFD2-300J
SRFD2-300J
2.0
301.59
20
25.0
23.0
48
10.0
20.80
130
3
M6
7
11.0
7.0
RB
SRFD2-500J
SRFD2-500J
2.0
502.65
20
25.0
23.0
80
10.0
26.33
150
4
M6
7
11.0
7.0
RB
SRFD2-1000
SRFD2-1000
2.0
1005.31
20
25.0
23.0
160
10.0
52.65
180
6
M6
7
11.0
7.0
RD
SRFD2-1500
SRFD2-1500
2.0
1507.96
20
25.0
23.0
240
10.0
33.98
180
9
M6
7
11.0
7.0
RD
SRFD2-2000
SRFD2-2000
2.0
2048.31
20
25.0
23.0
326
10.0
34.15
180
12
M6
7
11.0
7.0
RD
SRFD2.5-300J
SRFD2.5-300J
2.5
298.45
25
30.0
27.5
38
12.0
19.23
130
3
M8
9
14.0
9.0
RB
SRFD2.5-500J
SRFD2.5-500J
2.5
502.65
25
30.0
27.5
64
12.0
26.33
150
4
M8
9
14.0
9.0
RB
SRFD2.5-1000
SRFD2.5-1000
2.5
1005.31
25
30.0
27.5
128
12.0
52.65
180
6
M8
9
14.0
9.0
RD
SRFD2.5-1500
SRFD2.5-1500
2.5
1507.96
25
30.0
27.5
192
12.0
33.98
180
9
M8
9
14.0
9.0
RD
SRFD2.5-2000
SRFD2.5-2000
2.5
2049.88
25
30.0
27.5
261
12.0
34.94
180
12
M8
9
14.0
9.0
RD
SRFD3-300J
SRFD3-300J
3.0
301.59
30
35.0
32.0
32
14.0
20.80
130
3
M10
11
17.5
11.0
RB
SRFD3-500J
SRFD3-500J
3.0
499.51
30
35.0
32.0
53
14.0
24.76
150
4
M10
11
17.5
11.0
RB
SRFD3-1000
SRFD3-1000
3.0
999.03
30
35.0
32.0
106
14.0
49.51
180
6
M10
11
17.5
11.0
RD
SRFD3-1500
SRFD3-1500
3.0
1507.96
30
35.0
32.0
160
14.0
33.98
180
9
M10
11
17.5
11.0
RD
SRFD3-2000
SRFD3-2000
3.0
2045.17
30
35.0
32.0
217
14.0
32.58
180
12
M10
11
17.5
11.0
RD
SRFD4-500J
SRFD4-500J
4.0
502.65
40
45.0
41.0
40
18.0
26.33
150
4
M12
13
20.0
14.0
RB
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Steel, Spur Gears (SS)
KHK KOHARA GEAR
12.04.2024
Ground Spur Gears (SSG)
KHK KOHARA GEAR
12.04.2024
Racks (SR)
KHK KOHARA GEAR
12.04.2024
Racks with Machined Ends (SRF)
KHK KOHARA GEAR
12.04.2024
Quenching racks (SRFD-HJ)
KHK KOHARA GEAR
12.04.2024
Steel, Hubless Spur Gears (SSA)
KHK KOHARA GEAR
12.04.2024
[CP] Spur Gears (SS[CP])
KHK KOHARA GEAR
12.04.2024
CQ2-Z/CDQ2-Z - Compact Cylinder/Standard: Double Acting Single Rod
SMC Corporation
02.06.2024
Ground Spur Gears (MSGA)
KHK KOHARA GEAR
12.04.2024
[CP] Racks (SR[CP]FD)
KHK KOHARA GEAR
12.04.2024
Shielded Type ZZ
NSK Rolling Bearing
07.06.2024
Ground Spur Gears (MSGB)
KHK KOHARA GEAR
12.04.2024
TKP18H14/15
Tsubakimoto Chain Co.
30.11.2022
Quenching racks (SRFD-HLJ)
KHK KOHARA GEAR
12.04.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성