KRGFD-J
KHK KOHARA GEAR
Racks
Powered by
CAD모델 선택
{khk/racks/krgfd_j.prj},{NB=KRGFD2-1000J_On},{CN=KRGFD2-1000J},{M=2},{ENT=160},{S=RD},{A=1005.31},{B=20},{C=25},{D=23.00},{E=10},{F=52.65},{G=180},{NMH=6},{MSS=M6},{H=7.0},{I=11.0},{J=7.0},{MX=2.0000},{CP=15},{TOOTH=On}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
CN
Catalog No.
ⁿ/ₐ
M
Module
ⁿ/ₐ
ENT
Number of teeth
ⁿ/ₐ
S
Shape
ⁿ/ₐ
A
Total length
[mm]
B
Face width
[mm]
C
Height
[mm]
D
Height to pitch line
[mm]
E
Mounting hole dimensions
[mm]
F
Mounting hole dimensions
[mm]
G
Mounting hole dimensions
[mm]
NMH
No. of mounting holes
ⁿ/ₐ
MSS
Mounting screw size
[mm]
H
Counterbore depth
[mm]
I
Counterbore diameter
[mm]
J
Counterbore diameter
[mm]
KRGFD1-500J
KRGFD1-500J
1
159
RD
499.51
10
15
14.00
6
24.76
150
4
M4
4.4
8.0
4.5
KRGFD1-1000J
KRGFD1-1000J
1
318
RD
999.03
10
15
14.00
6
49.51
180
6
M4
4.4
8.0
4.5
KRGFD1.5-500J
KRGFD1.5-500J
1.5
106
RD
499.51
15
20
18.50
8
24.76
150
4
M5
6.0
10.0
6.0
KRGFD1.5-1000J
KRGFD1.5-1000J
1.5
212
RD
999.03
15
20
18.50
8
49.51
180
6
M5
6.0
10.0
6.0
KRGFD2-1000J
KRGFD2-1000J
2
160
RD
1005.31
20
25
23.00
10
52.65
180
6
M6
7.0
11.0
7.0
KRGFD2-500J
KRGFD2-500J
2
80
RD
502.65
20
25
23.00
10
26.33
150
4
M6
7.0
11.0
7.0
KRGFD2.5-1000J
KRGFD2.5-1000J
2.5
128
RD
1005.31
25
30
27.50
12
52.65
180
6
M8
8.6
14.0
9.0
KRGFD2.5-500J
KRGFD2.5-500J
2.5
64
RD
502.65
25
30
27.50
12
26.33
150
4
M8
8.6
14.0
9.0
KRGFD3-1000J
KRGFD3-1000J
3
106
RD
999.03
30
35
32.00
14
49.51
180
6
M10
10.8
17.5
11.0
KRGFD3-500J
KRGFD3-500J
3
53
RD
499.51
30
35
32.00
14
24.76
150
4
M10
10.8
17.5
11.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성