Ground Helical Racks (ZSTP-E)
KHK KOHARA GEAR
Racks
Powered by
CAD모델 선택
{khk/racks/ground_helical_racks_zstp_e_asmtab.prj},{NB=ZSTP3-30LE42_On},{HT=L},{E=30},{M=3},{ENT=30},{C=95.49},{B=85},{A=42},{AX=42,40,38,35,32,30,28,25,24,22},{F=20},{D=104},{TOOTH=On},{PPATH=parts/ground_helical_racks_zstp_e_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
BOM
CN
Catalog No.
ⁿ/ₐ
S
Shape
ⁿ/ₐ
HT
Hand of thread
[mm]
BUSH
Product name etp
ⁿ/ₐ
G
Total length (Bush)
[mm]
E
Face width
[mm]
TH
Teeth height
ⁿ/ₐ
M
Module
ⁿ/ₐ
ENT
Number of teeth
ⁿ/ₐ
C
Pitch diameter
[mm]
B
Hub diameter
[mm]
F
Hub width
[mm]
D
Outside diameter
[mm]
TOTAL
Total length
[mm]
BG
bore (gear)
[mm]
PSS
Pressure screw size
ⁿ/ₐ
K
Flange diameter
[mm]
L
Flange width
ⁿ/ₐ
R
Position of tap
[mm]
ZSTP2-18LE15
ZSTP2-18LE15
S5E
L
ETP-E-015-N
37
25
4.50
2
18
38.20
30
16
44
39.0
18
M10
50.0
14
15.1
ZSTP2-24LE24
ZSTP2-24LE24
S1EB
L
ETP-E-024-N
44
25
4.50
2
24
50.93
45
16
56
44.0
29
M10
63.0
14
20.3
ZSTP2-30LE30
ZSTP2-30LE30
S1EB
L
ETP-E-030-N
50
25
4.50
2
30
63.66
55
16
68
50.0
36
M10
71.0
14
23.6
ZSTP3-20LE25
ZSTP3-20LE25
S1EB
L
ETP-E-025-N
46
30
6.75
3
20
63.66
55
20
72
46.0
30
M10
63.0
14
20.8
ZSTP3-25LE38
ZSTP3-25LE38
S1EB
L
ETP-E-038-N
67
30
6.75
3
25
79.58
70
20
88
67.0
46
M16
92.5
20
31.0
ZSTP3-30LE42
ZSTP3-30LE42
S1EB
L
ETP-E-042-N
70
30
6.75
3
30
95.49
85
20
104
70.0
51
M16
96.5
20
33.2
ZSTP4-18LE30
ZSTP4-18LE30
S5E
L
ETP-E-030-N
50
40
9.00
4
18
76.39
65
25
86
54.0
36
M10
71.0
14
23.6
ZSTP4-24LE45
ZSTP4-24LE45
S1EB
L
ETP-E-045-N
72
40
9.00
4
24
101.86
90
25
112
72.0
54
M16
101.0
20
34.8
ZSTP4-30LE60
ZSTP4-30LE60
S1EB
L
ETP-E-060-N
83
40
9.00
4
30
127.32
110
25
138
83.0
73
M16
123.5
20
43.3
ZSTP5-18LE40
ZSTP5-18LE40
S5E
L
ETP-E-040-N
70
50
11.25
5
18
95.49
85
25
110
70.0
48
M16
94.0
20
32.0
ZSTP5-24LE55
ZSTP5-24LE55
S1EB
L
ETP-E-055-N
79
50
11.25
5
24
127.32
110
25
142
79.0
67
M16
116.0
20
40.5
ZSTP6-20LE55
ZSTP6-20LE55
S5E
L
ETP-E-055-N
79
60
13.50
6
20
127.32
110
28
144
80.0
67
M16
116.0
20
40.5
ZSTP6-25LE70
ZSTP6-25LE70
S1EB
L
ETP-E-070-N
101
60
13.50
6
25
159.15
140
28
176
101.0
85
M20
150.0
24
50.8
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성