Carburized & Hardened Miter Gears (MM)
KHK KOHARA GEAR
Miter Gears
Powered by
CAD모델 선택
{khk/miter_gears/carb_hard_miter_gears_mm_asmtab.prj},{NB=MM2.5-25._On},{CN=MM2.5-25},{COMBINATION=1},{M=2.5},{Z=25},{A=16},{B=55},{C=62.5},{D=66.03},{E=50},{F=30.41},{G=20.52},{H=15.0},{I=27},{J=15},{K=36.57},{L=48.85},{S=B3},{PN=MM2.5-25},{WMF=B3003.WMF},{X=0.500},{Y=1.000},{PPATH=carb_hard_miter_gears_mm_asmtpl.prj},{TOOTH=On}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
BOM
CN
Catalog No.
ⁿ/ₐ
M
Module
[mm]
Z
Number of teeth
ⁿ/ₐ
A
Bore
[mm]
B
Hub diameter
[mm]
C
Pitch diameter
[mm]
D
Outside diameter
[mm]
E
Mounting distance
[mm]
F
Total length
[mm]
G
Crown to back length
[mm]
H
Hub width
[mm]
I
Length of bore
[mm]
J
Face width
[mm]
K
Holding surface diameter
[mm]
L
Face angle
[°]
S
Shape
ⁿ/ₐ
PN
Partner name
ⁿ/ₐ
MM2-20
MM2-20
2.0
20
12
34
40.0
42.83
35
22.24
16.41
12.0
20
9
24.54
49.80
B3
MM2-20
MM2.5-20
MM2.5-20
2.5
20
15
42
50.0
53.54
45
28.89
21.77
16.0
26
11
30.89
49.80
B3
MM2.5-20
MM3-20
MM3-20
3.0
20
16
52
60.0
64.24
50
31.19
22.12
16.0
27
14
34.40
49.80
B3
MM3-20
MM4-20
MM4-20
4.0
20
20
65
80.0
85.66
65
39.49
27.83
17.5
35
18
49.09
49.80
B3
MM4-20
MM5-20
MM5-20
5.0
20
25
80
100.0
107.07
90
60.38
43.54
30.0
54
26
54.46
49.80
B3
MM5-20
MM2-25
MM2-25
2.0
25
12
45
50.0
52.83
40
24.33
16.41
12.5
21
12
28.06
48.85
B3
MM2-25
MM2.5-25
MM2.5-25
2.5
25
16
55
62.5
66.03
50
30.41
20.52
15.0
27
15
36.57
48.85
B3
MM2.5-25
MM3-25
MM3-25
3.0
25
20
65
75.0
79.24
60
37.81
24.62
17.5
33
20
39.43
48.85
B3
MM3-25
MM4-25
MM4-25
4.0
25
25
85
100.0
105.66
80
49.32
32.83
22.5
44
25
57.29
48.85
B3
MM4-25
MM5-25
MM5-25
5.0
25
28
100
125.0
132.07
100
60.82
41.04
25.0
50
30
65.15
48.85
B3
MM5-25
MM2-30
MM2-30
2.0
30
12
45
60.0
62.83
50
29.43
21.41
12.5
25
12
36.06
48.20
B3
MM2-30
MM2.5-30
MM2.5-30
2.5
30
16
60
75.0
78.54
62
36.28
26.27
17.0
32
15
47.57
48.20
B3
MM2.5-30
MM3-30
MM3-30
3.0
30
20
70
90.0
94.24
75
45.47
32.12
20.0
40
20
53.43
48.20
B3
MM3-30
MM4-30
MM4-30
4.0
30
28
100
120.0
125.66
95
54.52
37.83
25.0
50
25
79.29
48.20
B3
MM4-30
MM5-30
MM5-30
5.0
30
28
130
150.0
157.07
120
68.56
48.54
30.0
62
30
99.15
48.20
B3
MM5-30
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Miter Gears (SM)
KHK KOHARA GEAR
12.04.2024
Hardened Miter Gears (SMA)
KHK KOHARA GEAR
12.04.2024
Hardened Miter Gears (SMB)
KHK KOHARA GEAR
12.04.2024
Ground Spiral Bevel Gears (SBSG)
KHK KOHARA GEAR
12.04.2024
Stainless Steel Miter Gears (SUM)
KHK KOHARA GEAR
12.04.2024
Plastic Miter Gears (PM)
KHK KOHARA GEAR
12.04.2024
Bevel Gears (SB)
KHK KOHARA GEAR
12.04.2024
Ground Spiral Bevel Gears (MBSG)
KHK KOHARA GEAR
12.04.2024
Spiral Miter Gears (MMS)
KHK KOHARA GEAR
12.04.2024
Worms, Worm Gears (CG)
KHK KOHARA GEAR
12.04.2024
Finished Stainless Steel Miter Gears (SUMA)
KHK KOHARA GEAR
12.04.2024
Spiral Bevel Gears (SBS)
KHK KOHARA GEAR
12.04.2024
Ground Zeroll Miter Gears (SMZG)
KHK KOHARA GEAR
12.04.2024
Stainless Steel Bevel Gears (SUB)
KHK KOHARA GEAR
12.04.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성