SRCPFD-HLJ
KHK KOHARA GEAR
[CP] Racks & Pinions
Powered by
CAD모델 선택
{khk/cp_rack_pinions/srcpfd_hlj.prj},{NB=SRCPFD15-1000HLJ_On},{CN=SRCPFD15-1000HLJ},{M=CP15},{ENT=67},{S=RD},{A=1005},{B=50},{C=50},{D=45.23},{E=20},{F=62.5},{G=220},{NMH=5},{MSS=M14},{H=15.2},{I=23.0},{J=16},{MX=4.7746},{CP=15},{TOOTH=On}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
CN
Catalog No.
ⁿ/ₐ
M
Module
ⁿ/ₐ
ENT
Number of teeth
ⁿ/ₐ
S
Shape
ⁿ/ₐ
A
Total length
[mm]
B
Face width
[mm]
C
Height
[mm]
D
Height to pitch line
[mm]
E
Mounting hole dimensions
[mm]
F
Mounting hole dimensions
[mm]
G
Mounting hole dimensions
[mm]
NMH
No. of mounting holes
ⁿ/ₐ
MSS
Mounting screw size
[mm]
H
Counterbore depth
[mm]
I
Counterbore diameter
[mm]
J
Counterbore diameter
[mm]
SRCPFD10-1000HLJ
SRCPFD10-1000HLJ
CP10
100
RD
1000
30
35
31.82
14
50.0
180
6
M10
10.8
17.5
11
SRCPFD10-2000HLJ
SRCPFD10-2000HLJ
CP10
205
RD
2050
30
35
31.82
14
35.0
180
12
M10
10.8
17.5
11
SRCPFD10-1500HLJ
SRCPFD10-1500HLJ
CP10
150
RD
1500
30
35
31.82
14
30.0
180
9
M10
10.8
17.5
11
SRCPFD15-2000HLJ
SRCPFD15-2000HLJ
CP15
136
RD
2040
50
50
45.23
20
30.0
220
10
M14
15.2
23.0
16
SRCPFD15-1500HLJ
SRCPFD15-1500HLJ
CP15
100
RD
1500
50
50
45.23
20
90.0
220
7
M14
15.2
23.0
16
SRCPFD15-1000HLJ
SRCPFD15-1000HLJ
CP15
67
RD
1005
50
50
45.23
20
62.5
220
5
M14
15.2
23.0
16
SRCPFD20-2000HLJ
SRCPFD20-2000HLJ
CP20
102
RD
2040
60
60
53.63
23
30.0
220
10
M16
17.5
26.0
18
SRCPFD20-1000HLJ
SRCPFD20-1000HLJ
CP20
50
RD
1000
60
60
53.63
23
60.0
220
5
M16
17.5
26.0
18
SRCPFD20-1500HLJ
SRCPFD20-1500HLJ
CP20
75
RD
1500
60
60
53.63
23
90.0
220
7
M16
17.5
26.0
18
SRCPFD5-2000HLJ
SRCPFD5-2000HLJ
CP5
410
RD
2050
15
20
18.41
8
35.0
180
12
M5
6.0
10.0
6
SRCPFD5-1000HLJ
SRCPFD5-1000HLJ
CP5
200
RD
1000
15
20
18.41
8
50.0
180
6
M5
6.0
10.0
6
SRCPFD5-1500HLJ
SRCPFD5-1500HLJ
CP5
300
RD
1500
15
20
18.41
8
30.0
180
9
M5
6.0
10.0
6
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Pinion gear A type (Module 5)
KANA (Katayama Chain)
20.12.2023
K-Standard Pinion Gear module 5
KANA (Katayama Chain)
20.12.2023
[CP] Racks (SR[CP]FD)
KHK KOHARA GEAR
12.04.2024
CP Grinding Spur Gears (KSCPG)
KHK KOHARA GEAR
19.07.2021
[CP] Spur Gears (SS[CP])
KHK KOHARA GEAR
12.04.2024
[CP] Racks (SR[CP]F)
KHK KOHARA GEAR
12.04.2024
CP Rack gear
KANA (Katayama Chain)
29.06.2023
RGEA, RGEAB, RGEAS, RGEAM,RGEAP - Rack Gears - L Dimension Standard - Both ...
Misumi
29.05.2023
Heat Treated Racks (KRFD-H)
KHK KOHARA GEAR
12.04.2024
K2 VS - Cable trunking body with side cut-outs
Pflitsch
04.03.2021
PIK K - PIK & mini channel body & cover (PIK K)
Pflitsch
04.03.2021
TX CableNet Cable cage - standard wire mesh
Rittal
30.06.2021
LRGEA, LRGEAS,LRGEAB,LRGEAM,LRGEAP - Rack Gears L Dimension Configurable (O...
Misumi
29.05.2023
RGEAR, RGEAMR - Rack Gears - L Dimension Standard - Economy
Misumi
29.05.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성