Spiral Bevel Gears (MBSA)
KHK KOHARA GEAR
Bevel Gears
Powered by
CAD모델 선택
{khk/bevel_gears/sb_gears_mbsa_asmtab.prj},{NB=MBSA6-2040L(On)},{CN=MBSA6-2040L},{COMBINATION=1},{DS=L},{M=6.0},{Z=20},{A=50},{B=105},{C=120},{D=132.04},{E=150},{F=67.80},{G=33.01},{H=26.25},{I=64.0},{J=40},{K=77.11},{L=29.73},{KYW=14x3.8},{KW=14},{KD=3.8},{NOT=1},{TDM=14.0},{TS=M10},{S=B3},{PN=MBSA6-4020R},{WMF=B3009.WMF},{TSNDM=8},{VERS=12},{PPATH=sb_gears_mbsa_asmtpl.prj},{VR=1},{TOOTH=On}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CN
Catalog No.
ⁿ/ₐ
DS
Direction of Spiral
ⁿ/ₐ
M
Module
[mm]
Z
Number of teeth
ⁿ/ₐ
A
Bore
[mm]
B
Hub diameter
[mm]
C
Pitch diameter
[mm]
D
Outside diameter
[mm]
E
Mounting distance
[mm]
F
Total length
[mm]
G
Crown to back length
[mm]
H
Hub width
[mm]
I
Length of bore
[mm]
J
Face width
[mm]
K
Holding surface diameter
[mm]
L
Face angle
[°]
KYW
Keyway
ⁿ/ₐ
KW
Key width
[mm]
KD
Key depth
[mm]
NOT
Number of threads
ⁿ/ₐ
TDM
Thread distance
ⁿ/ₐ
TS
Thread size
ⁿ/ₐ
S
Shape
ⁿ/ₐ
PN
Partner name
ⁿ/ₐ
MBSA2-3020R
MBSA2-3020R
R
2.0
30
20
40
60
61.36
40
26.80
21.02
14.00
23.0
11
37.56
58.33
6x2.8
6
2.8
1
7.0
M5
B4
MBSA2-2030L
MBSA2-2030L
MBSA2-2030L
L
2.0
20
15
35
40
43.49
45
24.96
16.16
13.33
23.0
11
24.34
37.08
5x2.3
5
2.3
1
6.5
M4
B3
MBSA2-3020R
MBSA2.5-3020R
MBSA2.5-3020R
R
2.5
30
22
48
75
76.74
50
33.60
26.31
18.00
30.0
14
48.01
58.65
6x2.8
6
2.8
1
9.0
M5
B4
MBSA2.5-2030L
MBSA2.5-2030L
MBSA2.5-2030L
L
2.5
20
18
43
50
54.43
55
30.08
18.98
15.17
28.0
14
31.02
37.67
6x2.8
6
2.8
1
7.5
M5
B3
MBSA2.5-3020R
MBSA3-3020R
MBSA3-3020R
R
3.0
30
25
60
90
92.21
60
40.34
31.66
21.00
36.0
17
57.14
59.33
8x3.3
8
3.3
1
11.0
M6
B4
MBSA3-2030L
MBSA3-2030L
MBSA3-2030L
L
3.0
20
22
53
60
65.58
65
35.17
21.86
17.67
32.5
17
36.20
38.75
6x2.8
6
2.8
1
9.0
M5
B3
MBSA3-3020R
MBSA4-3020R
MBSA4-3020R
R
4.0
30
35
75
120
122.91
70
43.99
32.18
21.00
39.0
23
76.72
59.13
10x3.3
10
3.3
1
10.0
M8
B4
MBSA4-2030L
MBSA4-2030L
MBSA4-2030L
L
4.0
20
30
70
80
87.34
85
45.53
27.45
21.67
42.0
23
48.07
38.42
8x3.3
8
3.3
1
11.0
M6
B3
MBSA4-3020R
MBSA5-3020R
MBSA5-3020R
R
5.0
30
80
0
150
0.00
70
35.53
23.80
0.00
31.0
28
97.36
59.17
0
0
0.0
6
110.0
M10
B7
MBSA5-2030L
MBSA5-2030L
MBSA5-2030L
L
5.0
20
35
87
100
109.20
105
55.05
33.07
25.67
51.0
28
62.04
38.52
10x3.3
10
3.3
1
13.0
M8
B3
MBSA5-3020R
MBSA6-3020R
MBSA6-3020R
R
6.0
30
90
0
180
0.00
80
38.86
24.37
0.00
33.0
34
115.61
58.47
0
0
0.0
6
120.0
M10
B7
MBSA6-2030L
MBSA6-2030L
MBSA6-2030L
L
6.0
20
45
105
120
130.48
125
65.57
38.49
30.00
60.0
34
72.41
37.37
14x3.8
14
3.8
1
15.0
M810
B3
MBSA6-3020R
MBSA2-4020R
MBSA2-4020R
R
2.0
40
20
45
80
81.06
45
31.83
26.06
18.00
29.0
14
52.70
65.67
6x2.8
6
2.8
1
9.0
M5
B4
MBSA2-2040L
MBSA2-2040L
MBSA2-2040L
L
2.0
20
15
35
40
44.20
55
28.16
16.05
13.75
27.0
14
25.39
30.33
5x2.3
5
2.3
1
7.0
M4
B3
MBSA2-4020R
MBSA2.5-4020R
MBSA2.5-4020R
R
2.5
40
25
55
100
101.29
50
33.35
26.29
16.00
30.0
17
66.99
65.47
8x3.3
8
3.3
1
8.0
M6
B4
MBSA2.5-2040L
MBSA2.5-2040L
MBSA2.5-2040L
L
2.5
20
20
43
50
55.12
65
31.01
16.28
13.25
29.0
17
29.97
30.12
6x2.8
6
2.8
1
7.0
M5
B3
MBSA2.5-4020R
MBSA3-4020R
MBSA3-4020R
R
3.0
40
30
65
120
121.57
60
39.81
31.57
21.00
35.0
20
80.28
65.70
8x3.3
8
3.3
1
11.0
M6
B4
MBSA3-2040L
MBSA3-2040L
MBSA3-2040L
L
3.0
20
22
53
60
66.03
80
38.90
21.51
18.25
36.5
20
36.56
29.73
6x2.8
6
2.8
1
9.5
M5
B3
MBSA3-4020R
MBSA4-4020R
MBSA4-4020R
R
4.0
40
80
0
160
0.00
60
32.08
22.53
0.00
28.0
27
107.63
65.48
0
0
0.0
6
110.0
M10
B7
MBSA4-2040L
MBSA4-2040L
MBSA4-2040L
L
4.0
20
30
70
80
88.46
100
45.38
22.12
17.50
43.0
27
51.25
30.75
8x3.3
8
3.3
1
9.0
M6
B3
MBSA4-4020R
MBSA5-4020R
MBSA5-4020R
R
5.0
40
90
0
200
0.00
70
35.20
22.98
0.00
30.0
34
133.97
64.87
0
0
0.0
6
120.0
M10
B7
MBSA5-2040L
MBSA5-2040L
MBSA5-2040L
L
5.0
20
40
87
100
109.91
125
57.11
27.48
21.75
53.5
34
61.95
29.50
12x3.3
12
3.3
1
11.0
M8
B3
MBSA5-4020R
MBSA6-4020R
MBSA6-4020R
R
6.0
40
110
0
240
0.00
80
37.89
23.62
0.00
32.0
40
162.56
64.97
0
0
0.0
6
140.0
M10
B7
MBSA6-2040L
MBSA6-2040L
MBSA6-2040L
L
6.0
20
50
105
120
132.04
150
67.80
33.01
26.25
64.0
40
77.11
29.73
14x3.8
14
3.8
1
14.0
M10
B3
MBSA6-4020R
MBSA2-4518R
MBSA2-4518R
R
2.0
45
20
48
90
90.79
40
27.67
22.98
15.00
25.0
14
62.24
70.48
6x2.8
6
2.8
1
8.0
M5
B4
MBSA2-1845L
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Spiral Bevel Gears (MBSB)
KHK KOHARA GEAR
12.04.2024
Ground Spiral Bevel Gears (SBSG)
KHK KOHARA GEAR
12.04.2024
Spiral Bevel Gears (SBS)
KHK KOHARA GEAR
12.04.2024
Ground Spiral Bevel Gears (MBSG)
KHK KOHARA GEAR
12.04.2024
Stainless Steel Bevel Gears (SUB)
KHK KOHARA GEAR
12.04.2024
Ground Worm Shaft, Worm Gears (AGF)
KHK KOHARA GEAR
12.04.2024
Bevel Gears (SB)
KHK KOHARA GEAR
12.04.2024
Bevel Gears (SBY)
KHK KOHARA GEAR
12.04.2024
Bevel Gears & Pinion Shafts (SB)
KHK KOHARA GEAR
12.04.2024
Ground Worm, Worm Gears (SWG)
KHK KOHARA GEAR
12.04.2024
Spiral Miter Gears (SMS)
KHK KOHARA GEAR
12.04.2024
Spiral Miter Gears (MMSA)
KHK KOHARA GEAR
12.04.2024
Ground Zeroll Bevel Gears (SBZG)
KHK KOHARA GEAR
12.04.2024
Hardened Miter Gears (SMA)
KHK KOHARA GEAR
12.04.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성