Rollenketten - für Landmaschinen nach DIN 8189 und Werksnorm
Ketten Fuchs
Langglieder-Rollenketten
Powered by
CAD모델 선택
{ketten_fuchs/langglieder-rollenketten/land_rollenketten_asmtab.prj},{NB=Rollenketten fuer Landmaschinen ER S 52},{IDNR=},{CNSORDERNO=ER S 52},{BEZ=DIN 8189},{P=38.10},{B1=22.23},{B2=28.58},{D1=15.24},{D2=5.74},{L1=41.3},{L2=38.1},{G=17.2},{F=1.63},{FB=18200},{GW=1.58},{PPATH=land_rollenketten_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
CNSORDERNO
Bestellnummer
ⁿ/ₐ
BEZ
Norm Bezeichnung
ⁿ/ₐ
P
Teilung
[mm]
B1
Innere Breite min.
[mm]
B2
Innengliedbreite max.
[mm]
D1
Rollen-Ø max.
[mm]
D2
Bolzen-Ø max.
[mm]
L2
Bolzenlänge max.
[mm]
G
Laschenhöhe max.
[mm]
F
Gelenkfläche
[cm2]
FB
Bruchkraft DIN 8189 bzw. ANSI min.
[N]
GW
Gewicht
[kg/m]
Rollenketten für Landmasc...
ER S 32
DIN 8189
29.21
15.88
20.19
11.43
4.47
26.7
13.5
0.90
18200
0.76
Rollenketten für Landmasc...
ER S 42
DIN 8189
34.93
19.05
25.40
14.27
7.01
34.3
19.8
1.78
27300
1.61
Rollenketten für Landmasc...
ER S 45
DIN 8189
41.40
22.23
28.58
15.24
5.74
38.1
17.2
1.63
18200
1.46
Rollenketten für Landmasc...
ER S 52
DIN 8189
38.10
22.23
28.58
15.24
5.74
38.1
17.2
1.63
18200
1.58
Rollenketten für Landmasc...
ER S 55
DIN 8189
41.40
22.23
28.58
17.78
5.74
38.1
17.2
1.63
18200
1.65
Rollenketten für Landmasc...
ER S 62
DIN 8189
41.91
25.40
31.80
19.05
5.74
40.6
17.2
1.82
27300
1.87
Rollenketten für Landmasc...
ER S 77
DIN 8189
58.34
22.23
31.17
18.26
8.92
43.8
26.2
2.77
45400
2.57
Rollenketten für Landmasc...
ER S 88
DIN 8189
66.27
28.58
37.52
22.86
8.92
50.8
26.2
3.34
45400
3.26
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Chain couplings - mit Kettenräder und Rollenkette aus Stahl nach DIN 8187 -...
Ketten Fuchs
22.09.2021
DIN ISO 606-E-RK-K1-WL-6XP - Roller Chains with Bent Attachments DIN ISO 60...
MÄDLER
10.04.2024
Accumulator chains - Accumulator chains Design E
Wippermann
05.12.2018
Roller chains - Double pitch roller chains
Ketten Fuchs
22.11.2013
SK1 - Stype steel agricultural chain attachments
Chinese Manufacturers
21.05.2014
Simplex sprockets P.5 - Sprockets for roller chains - DIN 8187 - ISO 606
BEA Ingranaggi
06.07.2020
Sprocket 6 x 2.8 mm - Sprocket 6 x 2.8 mm, for roller chain according to DI...
Ketten Fuchs
22.09.2021
SK1 - Stype steel agricultural chain attachments
Chinese Manufacturers
21.05.2014
Idler Sprockets - Chain idler wheels, complete with INA bearings or standar...
Ketten Fuchs
08.02.2018
Hollow pin chains
Ketten Fuchs
14.12.2015
Simple roller chains - Simple roller chains with angle brackets
Ketten Fuchs
22.11.2013
SK1 - Stype steel agricultural chain attachments
Chinese Manufacturers
21.05.2014
Sprockets for conveyor chains PASSO 100 RULLO 40 - Sprockets for conveyor c...
BEA Ingranaggi
06.07.2020
Double pitch roller chains - Double pitch roller chains according to ISO 12...
Wippermann
10.12.2018
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성