카탈로그: Kern
생성됨: 25.11.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kern
2561.3 - Hoses (150°C)
Kern
Standard parts for injection, compression moulds and diecasting tools
Elements for heating & cooling
Powered by
CAD모델 선택
{kern/moulds/elements_for_heating_and_cooling/2561_3.prj},{NB=2561.3 - 9 x STANDARD100},{IDNR=},{D=17.5},{DD1=9},{COLOUR=STANDARD},{L=100}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
D
[mm]
DD1
d1
[mm]
2561.3 - 9 x 0.75,0.75,0....
17.5
9
2561.3 - 10 x 0.75,0.75,0...
17.5
10
2561.3 - 13 x 0.75,0.75,0...
21.0
13
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성