카탈로그: Kern
생성됨: 25.11.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kern
2506 - Quick-release couplings
Kern
Standard parts for injection, compression moulds and diecasting tools
Elements for heating & cooling
Powered by
CAD모델 선택
{kern/moulds/elements_for_heating_and_cooling/2506.prj},{NB=2506 - 13 x G1/4},{DD1=23},{DD3=9},{L1=53},{SW=21},{DD5=13},{DD6=G1/4},{M=13.157},{P=0.000},{VER=2}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
DD1
d1
[mm]
DD3
d3
[mm]
L1
[mm]
SW
[mm]
DD5
d5
[mm]
DD6
d6
ⁿ/ₐ
2506 - 9 x M10x1
17
6
48
17
9
M10x1
2506 - 9 x M14x1.5
17
6
48
17
9
M14x1.5
2506 - 9 x G1/4
17
6
48
17
9
G1/4
2506 - 9 x G3/8
17
6
48
17
9
G3/8
2506 - 13 x G1/4
23
9
53
21
13
G1/4
2506 - 13 x G3/8
23
9
53
21
13
G3/8
2506 - 13 x G1/2
23
9
53
21
13
G1/2
2506 - 19 x G1/2
31
13
78
30
19
G1/2
2506 - 19 x G3/4
31
13
78
30
19
G3/4
2506 - 19 x M24x1.5
31
13
78
30
19
M24x1.5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성