카탈로그: Kern
생성됨: 25.11.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kern
1289 - Lifter Pins for press Tool Strips
Kern
Standard parts for stamping and punching dies
Guide elements
Powered by
CAD모델 선택
{kern/dies/guide_elements/1299.prj},{NB=1289 - 10 x 40},{IDNR=},{DD2=6},{DD3=12},{DH=12.5},{DD4=M14 x 1.5},{DD1=10},{L1=40}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
BOM
DD2
d2
[mm]
DD3
d3
[mm]
DH
Dh
[mm]
DD4
d4
[mm]
DD1
d1
[mm]
L1
[mm]
1289 - 8 x 20
5
10
10.5
M12 x 1.5
8
20
1289 - 8 x 25
5
10
10.5
M12 x 1.5
8
25
1289 - 8 x 32
5
10
10.5
M12 x 1.5
8
32
1289 - 8 x 40
5
10
10.5
M12 x 1.5
8
40
1289 - 10 x 25
6
12
12.5
M14 x 1.5
10
25
1289 - 10 x 32
6
12
12.5
M14 x 1.5
10
32
1289 - 10 x 40
6
12
12.5
M14 x 1.5
10
40
1289 - 10 x 50
6
12
12.5
M14 x 1.5
10
50
1289 - 13 x 25
7
16
16.5
M18 x 1.5
13
25
1289 - 13 x 32
7
16
16.5
M18 x 1.5
13
32
1289 - 13 x 40
7
16
16.5
M18 x 1.5
13
40
1289 - 13 x 50
7
16
16.5
M18 x 1.5
13
50
1289 - 16 x 32
8
20
20.5
M22 x 1.5
16
32
1289 - 16 x 40
8
20
20.5
M22 x 1.5
16
40
1289 - 16 x 50
8
20
20.5
M22 x 1.5
16
50
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성