DSB3 홀더 - 진공 유니트
케이시시정공(주)
진공
진공 유니트
DSB3
Powered by
CAD모델 선택
{kccpr/vaccum/vaccum_unit/dsb3/dsb3_holder.prj},{NB=HA-B3(DSB3-40-6)},{IDNR=},{ND=40},{L=36.500},{L1=2.500},{D1=11.000},{L2=4.000},{D2=5.800},{L3=18.000},{D3=14.000},{L4=12.000},{D4=12.000},{L5=19.580},{D5=5.000},{H=6},{VERS=2}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
BOM
MODEL
Model Name
ⁿ/ₐ
ND
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
D1
[mm]
L2
[mm]
D2
[mm]
L3
[mm]
D3
[mm]
L4
[mm]
D4
[mm]
H
[mm]
HM-B3(DSB3-10-5)
HM-B3
10
30.000
3.000
6.000
2.000
4.000
15.000
10.000
10.000
8.000
5
HM-B3(DSB3-15-5)
HM-B3
15
30.000
3.000
6.000
2.000
4.000
15.000
10.000
10.000
8.000
5
HA-B3(DSB3-20-6)
HA-B3
20
36.500
2.500
11.000
4.000
5.800
18.000
14.000
12.000
12.000
6
HA-B3(DSB3-25-6)
HA-B3
25
36.500
2.500
11.000
4.000
5.800
18.000
14.000
12.000
12.000
6
HA-B3(DSB3-30-6)
HA-B3
30
36.500
2.500
11.000
4.000
5.800
18.000
14.000
12.000
12.000
6
HA-B3(DSB3-40-6)
HA-B3
40
36.500
2.500
11.000
4.000
5.800
18.000
14.000
12.000
12.000
6
HA-B3(DSB3-50-6)
HA-B3
50
36.500
2.500
11.000
4.000
5.800
18.000
14.000
12.000
12.000
6
HS-B3-M8(DSB3-60-8)
HS-B3-M8
60
54.000
2.500
11.000
6.500
5.800
25.000
21.000
20.000
18.000
8
HS-B3-M8(DSB3-80-8)
HS-B3-M8
80
54.000
2.500
11.000
6.500
5.800
25.000
21.000
20.000
18.000
8
HS-B3-M8(DSB3-100-8)
HS-B3-M8
100
54.000
2.500
11.000
6.500
5.800
25.000
21.000
20.000
18.000
8
HSS-B3(DSB3-125-16)
HSS-B3
125
50.000
30.000
70.000
20.000
25.000
20.000
24.000
16
HSS-B3(DSB3-160-16)
HSS-B3
160
50.000
30.000
70.000
20.000
25.000
20.000
24.000
16
HSS-B3(DSB3-220-16)
HSS-B3
220
50.000
30.000
70.000
20.000
25.000
20.000
24.000
16
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
DSB3 - 진공 유니트
케이시시정공(주)
04.01.2022
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성